Dane | PRH 010-M | PRH 020-M | PRH 030-M | |
---|---|---|---|---|
Wydajność grzewcza (Ta = +20 °C) | 10 W | 20 W | 30 W | |
Stopień ochrony dla zakładanego sposobu użycia | IP 54 | |||
Temperatur roboczych | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | |||
Temperatur przechowywania | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | |||
Typ montażu | mocowanie zatrzaskiem do profili 35 mm zgodnie z normą EN 60715 |
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.