DTI/DTS 6401 CON

Klimatyzatory Green Series 2000W

DTI: do częściowo wpuszczonego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej
DTS: do zewnętrznego montażu w drzwiach lub ścianie bocznej

  • Najwyższa efektywność energetyczna zapewniająca znaczną oszczędność energii i redukcję kosztów operacyjnych
  • Wyposażone w czynnik chłodniczy zgodny z dyrektywą F-Gas oraz charakteryzujące się znacznym zmniejszeniem ilości czynnika chłodniczego
  • Certyfikat UL zgodnie z normą UL 60335
  • Duża odległość między otworami wlotowym i wylotowym, bezpieczny obieg w obudowie elektrycznej dzięki długiemu przejściu powietrza eliminującemu gorące punkty
  • Wyjątkowo łatwy serwis
  • Standardowe złącze RS485 z protokołem Modbus w wersji CON, zapewniające doskonałą integrację z maszyną
  • Port serwisowy umożliwiający łatwy dostęp do ustawień parametrów i historii (wymagane oprogramowanie Pfannenberg Control-Center)
  • Opcjonalny filtr (łatwy w modernizacji - beznarzędziowy)

Energy efficient

reduced refrigerant

UL 60335

montaż częściowo wpuszczany (DTI)

montaż z boku (DTS)

rodzaj ochrony

duża odległość wewn./zewn.

wycięcie jak w jednostkach P/P | P/W

montaż bez użycia narzędzi (DTI)

wymiana maty filtracyjnej bez użycia narzędzi

przyjazne w obsłudze

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Zgodność z wymogami EurAsian

Customizable

Dane techniczne

DaneDTI 6401DTS 6401
Napięcie znamionowe ¹ ±10 %AC 50/60 Hz
400 V 3~230 V400 V 3~230 V
Moc chłodzenia
według EN 14511
A35/A352000 W
A35/A501500 W
Temperatura otoczenia+10 … +60 °C / +50 … +140 °F
Czynnik chłodniczyR513A (GWP 631), 395 g
Stopień ochrony
według EN 60529
IP 55w stosunku do szafy sterującej, w przypadku
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
Zarządzanie kondensatemzintegrowany system odparowywania kondensatu
z przepustem bezpieczeństwa

1 Wersja 115 V dostępna na żądanie. Jednostki 400 V mogą być obsługiwane przy 460 V za pomocą przełącznika

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity DTx 6xx1 pdf 58 KB Download
Conformity_UKCA_585507009_Rev03_May26_DTI_DTS 6xx1_DTFS.pdf pdf 38 KB Download
Ass.instruction filter adapter pdf 810 KB Download
Op. instr. DTx 6401 SC 230V EC pdf 18 MB Download
Op. instr. DTx 6401 MC 230V EC pdf 25 MB Download
Op.ins. DTx 64/6501 MC 400V EC pdf 28 MB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Operating instru. DTx 62-6501 pdf 150 MB Download
Filter 280x330 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 280x330 IP55 DTx pdf 32 KB Download
Ass. Instruct. filter instal. pdf 1,7 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 590 KB Do pobrania

Wycięcie DTI (DXF)

  • angielski
zip 5,8 KB Do pobrania

Wycięcie DTS (DXF)

  • angielski
zip 5,9 KB Do pobrania

EAC Certyfikat

  • rosyjski
pdf 1,6 MB Do pobrania

3D-model DTI STEP

  • angielski
zip 390 KB Do pobrania

3D-model DTS STEP

  • angielski
zip 370 KB Do pobrania

UL certificate

  • angielski
pdf 280 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaDTI 6401
TypNapięcie znamionowe400 V AC230 V AC
LEDNumer artykułu1389941205513899411055
CONNumer artykułu1389942205513899421055
Dane do zamówieniaDTS 6401
TypNapięcie znamionowe400 V AC230 V AC
LEDNumer artykułu1388941205513889411055
CONNumer artykułu1388942205513889421055

Opcje / Akcesoria

AkcesoriaIlość sztuk w opakowaniuNumer artykułu
Adapter filtra118310000151
Filtr aluminiowy118300000149
Filtr z włókniny518300000147
Filtr harmonijkowy518300000148