| Dane | DTI 6501 | DTS 6501 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe ¹ ±10 % | AC 50/60 Hz | ||||
| 400 V 3~ | |||||
| Moc chłodzenia według EN 14511 | A35/A35 | 2500 W | |||
| A35/A50 | 1800 W | ||||
| Temperatura otoczenia | +10 … +60 °C / +50 … +140 °F | ||||
| Czynnik chłodniczy | R513A (GWP 631), 475 g | ||||
| Stopień ochrony według EN 60529 | IP 55 | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem | |||
| Zarządzanie kondensatem | zintegrowany system odparowywania kondensatu z przepustem bezpieczeństwa | ||||
1 Jednostki 400 V mogą być obsługiwane przy 460 V za pomocą przełącznika
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.