| Dati | DTI 6501 | DTS 6501 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale ¹ ±10 % | AC 50/60 Hz | ||||
| 400 V 3~ | |||||
| Capacità refrigerante secondo EN 14511 | A35/A35 | 2500 W | |||
| A35/A50 | 1800 W | ||||
| Temperatura ambiente | +10 … +60 °C / +50 … +140 °F | ||||
| Refrigerante | R513A (GWP 631), 475 g | ||||
| Grado di protezione secondo EN 60529 | IP 55 | verso l'armadio elettrico, se usato come da specifica | |||
| Gestione condensa | Sistema di evaporazione della condensa integrato con troppopieno di sicurezza | ||||
1 Le unità da 400 V possono essere portate a 460 V tramite interruttore rapido.
Ulteriori dettagli tecnici e dimensioni sono disponibili nella sezione download in questa pagina sotto la scheda prodotto.
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.