| Daten | DTI 6501 | DTS 6501 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung ¹ ±10 % | AC 50/60 Hz | ||||
| 400 V 3~ | |||||
| Kälteleistung nach EN 14511 | A35/A35 | 2500 W | |||
| A35/A50 | 1800 W | ||||
| Umgebungstemperatur | +10 … +60 °C / +50 … +140 °F | ||||
| Kältemittel | R513A (GWP 631), 475 g | ||||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 55 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | |||
| Kondensatabscheidung | integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf | ||||
1 Mittels Quick-Switch Umschaltung können 400 V Geräte mit 460 V betrieben werden.
Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.