| Данные | DTI 6501 | DTS 6501 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение ¹ ±10 % | AC 50/60 Гц | ||||
| 400 В 3~ | |||||
| Мощность охлаждения согласно EN 14511 | A35/A35 | 2500 Вт | |||
| A35/A50 | 1800 Вт | ||||
| Температура окружающей среды | +10 … +60 °C / +50 … +140 °F | ||||
| Хладагент | R513A (GWP 631), 475 g | ||||
| Степень защиты согласно EN 60529 | IP 55 | для оборудования в шкафупри эксплуатации согласно предписанию | |||
| Выделение конденсата | встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения | ||||
1 115 В по запросу. Устройства в 400 В могут работать при 460 В путем переключения клемм.
Дополнительная техническая информация, кривые производительности и размеры доступны на этой странице в разделе загрузок.
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.