Quadro F12-3G/3D ATEX

Проблесковая лампа 7,5 Дж

Проблесковая лампа Quadro F12 3G/3D разработана для применений в жестких условиях промышленного производства и используется как визуальная сигнализация. Подходит для использования как внутри помещений, так и вне, генерирует яркие световые импульсы с высоким эффектом привлечения внимания.

  • для использования в потенциально взрывоопасных областях в Зоне 2 согласно EN 60079-10 и Зоне 22 согласно EN 61241-100
  • соответствует требованиям стандартов EN 60079-0, EN 60079-15, EN 61241-0, EN 61241-0 (2007) и EN 61241-1 (2005)
  • Одобрено для систем пожарной сигнализации в потенциально взрывоопасных средах
  • может применяться при наличии газов температурных классов Т1, Т2, Т3, Т4 и непроводящей пыли, при условии, что температура поверхности оборудования не превышает +105 °C
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

ударопрочный корпус

степень защиты

степень защиты

Рабочие температуры

Гарантия

24 В DC

Утверждено CNBOP-PIB

Подробная информация о Pfannenberg 3D

Объем зоны покрытия световой сигнализации (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
зеленый
янтарный
синий
белый
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Технические характеристикиQuadro F12-3G/3D ATEX
Номинальное напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
Номинальная частота50/60 Гц50/60 Гц
Рабочий диапазон195–253 В95–127 В18–30 В
Номинальное потребление тока90 мА140 мА360 мА
Пусковой ток ограничен<7 A / 150 µсек.<7 A / 150 µсек.<5 A / 2 мсек.

Выберите линзу из следующих цветов: прозрачный, белый, желтый, янтарный, красный, зеленый, голубой.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity Quadro F12 -3G/3D pdf 45 KB Download
Conformity_CE_085506625_Rev11_Mar24_Quadro F12-3G_3D_fr.pdf pdf 190 KB Download
Conformity_UKCA_085507035_Rev01_Mar24_Quadro F12-3G_3D.pdf pdf 32 KB Download
Manual QUADRO 3G/3D pdf 960 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 250 KB Загрузить

Поддержка планирования

  • английский
pdf 3,9 MB Загрузить

3D-модель (IGS)

  • английский
zip 310 KB Загрузить

3D-модель (SAT)

  • английский
zip 190 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 190 KB Загрузить

EN 54-23 EU certificate

  • английский
  • польский
pdf 2,2 MB Загрузить

CNBOP certificate

  • польский
pdf 1,0 MB Загрузить

CE Declaration of Performance

  • английский
  • немецкий
pdf 1,2 MB Загрузить

Сертификат типового экзамена

  • английский
  • немецкий
pdf 2,4 MB Загрузить

MultiCAD-Data

Нажмите здесь, чтобы получить инструкции по настройке и использованию данных CAD.

Информация о заказе

Информация для заказаQuadro F12-3G/3D ATEX
Цвет линзыНоминальное напряжение230 В AC24 В DC
прозрачныйЗаказной номер2104110100821041801008
желтыйЗаказной номер2104110300821041803008
янтарныйЗаказной номер2104110400821041804008
красныйЗаказной номер2104110500821041805008

Преимущества продукции

  1. 1

    Уплотнение корпуса

    Риск утечки исключается, так как крепежные винты линзы расположены вне уплотнительной прокладки.

  2. 2

    Ударопрочный корпус и линзы

    Класс защиты IK08 от механических воздействий для эксплуатации в суровых условиях.

  3. 3

    Высокий класс защиты IP (IP 66/67)

    Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.

  4. 4

    Рабочая температура от –40 °C до +55 °C

    Подходит всех промышленных термических условий, во всех уголках мира.

  5. 5

    Регулятор пускового тока

    Обеспечивает электрическую защиту для платины и компонентов.

  6. 6

    Увиверсальные схемы подключения

    Несколько отверстий для ввода кабелей делают возможными практически все виды монтажа.

  7. 7

    Дублированные электрические контакты

    Обеспечивает простоту проводки и последовательное соединение нескольких устройств

  8. 8

    Высококачественные, долговечные компоненты

    Обеспечивает максимальную надежность и долговечность.