DTI/DTS 9000 серии: для базового применения.

  • DTI: охлаждающие устройства для частично углубленной установки на дверь или стенку шкафа. 
  • DTS: охлаждающие устройства для навесной установки на стенки или двери шкафа.
  • Охлаждающие устройства в проверенном временем промышленном исполнении.
  • Серия устройств, предшествующая самой последней 6000 серии.
  • Технически простая версия с недорогим стандартным контроллером.
Результаты 2/2
Тип Мощность охлаждения Габаритные размеры (В х Ш х Г) Номинальное напряжение cURus EAC CE UKCA
DTI 9031 510 W 562 x 310 x 212/212/353 mm 230 V
DTS 9031 565 x 310 x 212/212/353 mm
DTI 9041 870 W 599 x 380 x 231/231/363 mm 230 V
DTS 9041 604 x 380 x 231/231/363 mm
доступно идет подготовка дополнительно