DTI/DTS 9000 серии: для базового применения.
- DTI: охлаждающие устройства для частично углубленной установки на дверь или стенку шкафа.
- DTS: охлаждающие устройства для навесной установки на стенки или двери шкафа.
- Охлаждающие устройства в проверенном временем промышленном исполнении.
- Серия устройств, предшествующая самой последней 6000 серии.
- Технически простая версия с недорогим стандартным контроллером.
| Тип | Мощность охлаждения | Габаритные размеры (В х Ш х Г) | Номинальное напряжение | cURus | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DTS 9011H | 300 W | 300 x 495 x 140 mm | 230 V | ||||
|
DTFI 9021 | 320 W | 326/326/464 x 385 x 252 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
|
DTI 9021 | 320 W | 329/329 x 385 x 252 mm | 115 / 230 V | ||||
|
DTI 9031 | 510 W | 562 x 310 x 212/212/353 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
| DTS 9031 | 565 x 310 x 212/212/353 mm | |||||||
|
DTI 9041 | 870 W | 599 x 380 x 231/231/363 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
| DTS 9041 | 604 x 380 x 231/231/363 mm |
доступно
идет подготовка
дополнительно