| Технические характеристики | BExBG05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 В AC | 115 В AC | 48 В DC | 24 В DC | 12 В DC | |
| Номинальная частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | ||||
| Рабочий диапазон | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
| Номинальный ток | 55 мА | 140 мА | 180 мА | 300 мА | 750 мА | |
| Технические характеристики | BExBG10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 В AC | 115 В AC | 48 В DC | 24 В DC | 12 В DC | |
| Номинальная частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | ||||
| Рабочий диапазон | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
| Номинальный ток | 110 мА | 250 мА | 340 мА | 660 мА | 1450 мА | |
| Технические характеристики | BExBG15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 В AC | 115 В AC | 48 В DC | 24 В DC | |
| Номинальная частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | |||
| Рабочий диапазон | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | |
| Номинальный ток | 170 мА | 360 мА | 480 мА | 860 мА | |
Выберите цвет для линзы: прозрачный, желтый, янтарный, красный, зеленый, синий.
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.
Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.