| Данные | DTS 3161 (3R/4) / DTS 3181 (4/4X) | |||
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | AC 60 Гц | ||
| 400/460 В 3~ | 230 В | 115 В | ||
| Мощность охлаждения согласно EN 14511 | A35/A35 | 1235 Вт | ||
| A35/A50 | 570 Вт | |||
| Температура окружающей среды | SC | 0 … +55 °C (+32 … +131 °F) | ||
| LAP | –40 … +55 °C (–40 … +131 °F) | |||
| Хладагент | R513A, 360g | |||
| Степень защиты согласно NEMA | Тип 3R/4 | по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя | ||
| 4/4X | ||||
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.