PF 32.000 EMC

Вентилятор с фильтром
  • монтажный размер 3, скорость воздушного потока – до 110 м³/ч
  • более безопасное электрическое подключение с использованием пружинных клемм
  • степень защиты IP 54 и IP 55, NEMA тип 12
  • сертификация UL, cUL
  • устойчивость к ультрафиолету (IP 55 версия, RAL 7035)

типоразмер

замена фильтрующего материала без инструментов

монтаж без применения инструментов

степень защиты

степень защиты

NEMA Type 12

Признан UL (UL recognized)

Утверждено ЕврАзЭС

тестировано

UL, перечисленные для Канады и США

Технические характеристики

ДанныеPF 32.000 EMC
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 ГцDC
230 В115 В24 В
Свободная подача воздухаIP 5498 / 108 м³/ч98 м³/ч
IP 55100 / 110 м³/ч100 м³/ч
Фильтровальный материал
согласно EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Температурный диапаон–40 … +55 °C
ЦветRAL 7035, другие цвета доступны по запросу

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30164-970_PF 32000_AC_PDG.STEP STEP 10 MB Download
30164-971_PF 32000_DC_PDG.STEP STEP 12 MB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 PF3 pdf 42 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 PF3 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 620 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 250 KB Загрузить

Рекомендации по регулярной замене фильтра

  • русский
pdf 400 KB Загрузить

Коэффициент экранирования

  • английский
pdf 750 KB Загрузить

Сертификат CSA

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Cвидетельство о соответствии требованиям UL

  • английский
pdf 170 KB Загрузить

Информация о заказе

Подробности заказаACPF 32.000 EMC
Степень защитыРабочее напряжение230 В AC115 В AC
IP 54Заказной номер1183210105511832151055
IP 55Заказной номер1183210305511832153055
Подробности заказаDCPF 32.000 EMC
Степень защитыРабочее напряжение24 В DC
IP 54Заказной номер11832801055
IP 55Заказной номер11832803055

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.

Дополнительные функции / аксессуары

Фильтрующий материал (5 шт/уп)IP 54IP 55
Заказной номер1861160003118611600035
Габаритные размеры170 x 170 мм166 x 156 мм

Видео

Климат-контроль от Pfannenberg – Вентиляторы с фильтром 4-го Поколения