Мини-нагреватели 10–30 Вт

Мини-нагреватели

Серия мини-нагревателей PRH состоит из трех нагревателей с мощностью нагрева 10, 20 и 30 Вт. Мини-нагреватели от Pfannenberg, в основном, предназначены для использования в малых шкафах или для точечного нагрева температурно-чувствительных элементов.

монтаж на DIN рейку

мультивольтное напряжение

экстремальные температурные условия

Технические характеристики

ДанныеPRH 010-MPRH 020-MPRH 030-M
Мощность нагрева (Тос = +20 °C)10 Вт20 Вт30 Вт
Степень защиты при эксплуатации согласно предписаниюIP 54
Рабочий температурный диапазон–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Температура хранения–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Тип монтажазащелкивающееся крепление для 35 мм DIN – рейки согласно EN 60715

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506659_Rev21_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev01_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 25 KB Download
Manual PRH pdf 250 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 770 KB Загрузить

3D-модель

  • английский
zip 1,4 MB Загрузить

Сертификат соответствия

  • английский
pdf 44 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 930 KB Загрузить

UL recognized certificate UL508/CSA C22.2 No. 14

  • английский
pdf 220 KB Загрузить

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No. 88

  • английский
pdf 240 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Детали для заказаPRH 010-MPRH 020-MPRH 030-M
Заказной номер170001053171700020531717000305317

Преимущества продукции

  1. 1

    3 различных мощности нагрева

    Общее количество тепла может быть распределено в соответствии с потребностью

  2. 2

    Защелкивающиеся крепления

    для 35 мм DIN-рейки встроены

  3. 3

    Электропитание

    осуществляется кабелем длинной в 300 мм

  4. 4

    Применения

    Для предотвращения низких температур или чрезмерно высокой относительной влажности

  5. 5

    Назначение

    для использования в небольших шкафах или для обогрева локальных точек

  6. 6

    Длительный срок службы

    и прочность конструкции без вентилятора