PFA 10.000 EMC

Выпускной фильтр
  • конструкция идентична для всех вентиляторов с фильтром серии PF
  • защелкивающееся крепление изобретено и запатентовано Pfannenberg
  • монтаж производится без крепежного материала согласно VDE 0113 (EN 60204)
  • простая замена фильтрующего материала без прерывания работы вентилятора
  • со встроенным уплотнителем
  • более безопасное электрическое подключение с использованием пружинных клемм
  • степень защиты IP 54, NEMA тип 12
  • сертификация UL, cUL
  • монтажные размеры совместимы с монтажным размером 1 вентиляторов 3-го и 4-го поколения

типоразмер

монтаж без применения инструментов

замена фильтрующего материала без инструментов

степень защиты

NEMA Type 12

CE marked - полное соответствие директивам ЕС

Признан UL (UL recognized)

тестировано

UL, перечисленные для Канады и США

Технические характеристики

ДанныеPFA 10.000 EMC
Монтажный вырез93 x 93 мм
Степень защиты согласно EN 60529 / UL 50NEMA тип 12 – стандартный фильтр
Фильтровальный материал согласно EN 779G 4
ЦветRAL 7035, другие цвета доступны по запросу

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
PFA 10000 54 7035 EMC pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 2,4 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 10000 54 7035 EMC STEP 4,5 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 490 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 250 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 1,0 MB Загрузить

Рекомендации по регулярной замене фильтра

  • русский
pdf 400 KB Загрузить

Коэффициент экранирования

  • английский
pdf 750 KB Загрузить

Сертификат CSA

  • английский
pdf 150 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Cвидетельство о соответствии требованиям UL

  • английский
pdf 170 KB Загрузить

Дополнительные программные средства для интеграции цифровых продуктов в ваше планирование и документацию (например, макросы Eplan) можно найти на сайте MyPfannenberg.

Информация о заказе

Информация для заказаPFA 10.000 EMC
Степень защитыIP 54IP 55
Заказной номер11910001055

Заказные номера для других типов доступны по запросу.

Дополнительные функции / аксессуары

Фильтрующий материал (5 шт/уп)IP 54IP 55
Заказной номер18611600029
Габаритные размеры87 x 87 мм

Видео

Климат-контроль от Pfannenberg – Вентиляторы с фильтром 4-го Поколения