Решение проблемы тепловыделения аккумулятора
Климат-контроль жизненно важен для достижения эффективной, долговечной и безопасной работы. На выбор правильного решения влияет величина C-rate – скорости, с которой батарея отдает энергию.
Более высокий C-rate, более частые циклы приводят к увеличению теплоотдачи, поэтому эффективная концепция охлаждения является обязательной. Термостойкость имеет решающее значение для производительности и долговечности батареи – деградация и повреждение батареи будут снижены, а время простоя сведено к минимуму. Безопасность батареи должна быть в приоритете.
Срок службы аккумулятора может быть увеличен
Исследования показывают, что температура окружающей среды около 20°C или чуть ниже является идеальной для литий-ионных батарей. Если батарея работает при температуре 30°C вместо более умеренной комнатной температуры, срок службы сокращается на 20%. При 40°C потери в сроке службы могут составить около 40%, а если батареи заряжаются и разряжаются при 45°C, то срок службы составляет лишь половину от того, что можно ожидать при использовании при 20°C.
Жидкостное охлаждение батарейных блоков
Когда электричество поступает от зарядной станции через зарядные кабели в аккумуляторную батарею автомобиля, внутреннее сопротивление большим токам приводит к выделению большого количества тепла.
Активное водяное охлаждение - лучший метод терморегулирования для улучшения производительности аккумуляторных батарей. Это связано с тем, что жидкостное охлаждение позволяет элементам иметь более равномерную температуру по всей системе, при этом потребляя меньше энергии, предотвращая перегрев, обеспечивая безопасность, минимизируя деградацию и позволяя повысить производительность.
Основываясь на рыночном спросе, мы разработали два различных решения для жидкостного охлаждения, специально предназначенные для наружных шкафов для хранения энергии литий-ионных батарей:
1 - чиллер для навесного монтажа мощностью до 12 кВт для размещения снаружи на двери шкафа
2 - автономный чиллер мощностью до 12 кВт для размещения внутри шкафа.
Оба решения безопасно работают в условиях холодных и жарких регионов, в диапазоне от -25 до +50°C. Возможность питания постоянным током до 800 В для прямого подключения к аккумуляторной системе, без необходимости преобразования энергии; сертификаты CE/UL для работы по всему миру; высокая энергоэффективность и надежность.
В каталоге имеется множество других решений в рамках нашего ассортимента продукции; другие решения могут быть определены совместно в соответствии с конкретными потребностями ваших клиентов.
Воздушное охлаждение для батарейных отсеков
Некоторые фотоэлектрические отсеки сочетают пассивное и активное охлаждение воздуха. В этих случаях естественная конвекция через выпускные фильтры поддерживается вспомогательным охлаждающим устройством, включаемым только в самые теплые месяцы. Охлаждающие устройства обслуживают как аккумуляторный блок, так и электронные компоненты панели управления; они могут питаться от летней дополнительной энергии, вырабатываемой фотоэлектрической системой, чтобы держать под контролем потребление энергии.
Защита от пожара
Системы хранения с литий-ионными батареями имеют решающее значение для чистой энергии как сегодня, так и в будущем, но старые или поврежденные элементы батареи могут стать причиной пожара. Необходимы решения для быстрого обнаружения и тушения. Мы сочетаем их с нашими световыми и звуковыми устройствами, чтобы обеспечить надлежащее оповещение о событии.
Статистические данные и тенденции развития
Август 2022. Объем мирового рынка аккумуляторных накопителей энергии составил 9,21 млрд долларов США в 2021 году. По оценкам Fortune Business Insights™, в течение прогнозного периода рынок вырастет с 10,88 млрд долларов США в 2022 году до 31,20 млрд долларов США к 2029 году при темпах роста 16,3%.
Брошюры
Описание | язык | Тип | Размер | Загрузить |
---|---|---|---|---|
Охлаждение для устойчивого будущегоРешения климат-контроля Pfannenberg для аккумуляторных систем хранения энергии (BESS) |
|
2,5 MB | Загрузить | |
Чиллеры для устройств накопления и хранения энергииРешения жидкостного охлаждения Pfannenberg для аккумуляторных систем хранения энергии (BESS) |
|
1,2 MB | Загрузить |