Барьеры Зенера

Барьеры Зенера

Для взрывозащищенных сигнальных устройств для применения во взрывоопасных зонах. Возможные комбинации: барьер Зенера, звуковой сигнал IS-A105N и сигнальные устройства серии IS-Mini.

Доступны в качестве: барьеры для работы на заземлении или в качестве барьера для работы без заземления (например, для систем с проверкой на замыкание на землю).

Технические характеристики

Технические характеристики для барьеров Зенера
ТипВерсияНоминальные данныеТехнические характеристики
BΩмакс. макс. продольное сопротивление (Ом)В при 10 μA (В)В в макс. (B)Номинальный ток предохранителя (мА)
Z 728Барьер Зенера DC +Ve2830032726,52850
Z 928Барьер Зенера AC283003272627,650
Z 786Диодный барьер28Диод A136 + 0,9 В26,52850
A236 + 0,9 В26,52850
B––––
Z 787Барьер Зенера DC +VeКанал 12830132726.52850
Канал 228Диод36 + 0.9V26.52850

Дополнительную техническую информацию Вы можете найти на этой странице в загрузках справа вверху.

Чтобы упростить процесс заказа и обеспечить надежность поставки, пожалуйста, просмотрите внизу информацию о заказных номерах.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 230 KB Загрузить

Одобрение EX-ATEX

  • английский
pdf 8,7 MB Загрузить

Информация о заказе

ТипZ 728Z 928Z 786Z 787
Заказной номер38109800000381093000003810980000138109800002