DTI/DTS 6X1E

Kühlgeräte 1000–2800 W

DTI: für den teilversenkten Tür- oder Seiteneinbau
DTS: für Tür- oder Seitenanbau

  • Dank hocheffizienter Drehzahlregelung deckt jedes Gerät einen breiten Leistungsbereich ab.
  • Verbesserte Energieeffizienz zum Vorgänger Modell
  • F-Gas konformes Kältemittel
  • UL-listed nach UL 60335 für einfacherer Zulassung

teilversenkter Einbau (DTI)

Seitenanbau (DTS)

Schutzart

sehr hohe EER

hohe Leistung bei hoher Temperatur

Konnektivität

Großer Abstand Eintritt/Austritt

Ausschnitt wie L/L | L/W

werkzeuglose Montage

werkzeugloser Filterwechsel

Service- freundlichkeit

Technische Daten

DatenDTI 6X1EDTS 6X1E
Kälteleistungautomatische Anpassung
an die Wärmelast
1000–2800 W
NennspannungAC 50/60 Hz
230 V ±10 %400 / 460 V ±10 %230 V ±10 %400 / 460 V ±10 %
KälteleistungL35/L203300 W
Kälteleistung
nach EN 14511
L35/L352800 W
L35/L502100 W
EinschaltstromSoft Start
Umgebungstemperatur+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
KältemittelR134a (GWP 1430), 1100 g
Schutzart nach EN 60529IP 54gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity DTx 6XxE pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507011_Rev01_Mar24_DTI 6xxE.pdf pdf 35 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 890 KB Download

3D-Modell DTI (STEP)

  • Englisch
zip 770 KB Download

3D-Modell DTS (STEP)

  • Englisch
zip 770 KB Download

Ausschnitt DTI (DXF)

  • Englisch
dxf 130 KB Download

Ausschnitt DTS (DXF)

  • Englisch
dxf 160 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,6 MB Download

ePLAN Makros

  • Englisch
zip 2,4 MB Download

Bestellung

BestelldatenDTI 6X1EDTS 6X1E
VarianteNennspannung230 V400/460 V230 V400/460 V
XC ControllerArtikelnummer13897331555138973325551388733155513887332555

Produktvorteile

  1. 1

    Vereinfachte Dimensionierung

    Dank hocheffizienter Drehzahlregelung deckt jedes Gerät einen breiten Leistungsbereich ab. Das führt zu einer geringen Typenvielfalt und zu entsprechend großer Auslegungssicherheit.

    (1) DTI 6X1E mit einer Leistungsbandbreite von 1.000–2.800 W.
    (2) DTI 6X2E mit 2.000 bis 4.500 W
    Mit nur 2 Geräten wird der Leistungsbereich von 1.000–4.500 W abgedeckt!

  2. 2

    Hocheffiziente BLDC-Technologie

    neben anderen Techniken bewirkt die verwendete innovative BLDC-Technologie die höchste Energie-Effizienz im Markt.

  3. 3

    Modbus

    Kommunikations-Schnittstelle “Modbus” zur Einbindung des Kühlgerätes in die vorhandene Maschinensteuerung oder in eine Cloud-Lösung.

  4. 4

    XC Controller

    Die eigens für diese Serie entwickelte Bedieneinheit ermöglicht die Kommunikation zwischen Kühlgerät und Maschinensteuerung sowie die Einbindung in Produktionsprozesse.

  5. 5

    Lange Luftführung

    Der große Abstand zwischen Kaltluftaustritt (unten) und Warmlufteintritt (oben) sowie eine aerodynamisch optimierte Durchströmung des Schaltschranks verhindern Hotspots an besonders belasteten Komponenten.