| 80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
|---|---|---|
Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| 80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
|---|---|---|
Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| Elektrische Daten | BExS120 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 230 V AC | 115 V AC | 48 V DC | 24 V DC | 12 V DC | |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
| Funktionsbereich | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
| Nennstromaufnahme | 90 mA | 180 mA | 420 mA | 800 mA | 850 mA | |
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.
| Beschreibung | Sprache | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|
Produktblatt |
|
1,7 MB | Download | |
3D-Modell (IGS) |
|
230 KB | Download | |
3D-Modell (SAT) |
|
160 KB | Download | |
3D-Modell (STEP) |
|
160 KB | Download | |
Zeichnung (DWG) |
|
260 KB | Download | |
Ex ATEX Zulassung |
|
2,4 MB | Download | |
LeistungserklärungBExS110D, BExS120D |
|
75 KB | Download |
| Bestelldaten | BExS120E | BExS120D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 230 V AC | 24 V DC | 230 V AC | 24 V DC | |
| Artikelnummer | 32078100000 | 32078800000 | 32076100000 | 32076800000 | |
Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.
Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Optionen auf Anfrage.
im Metallgehäuse mit ABS-Horn konstruiert für die Alarmierung im Außeneinsatz, in großen Hallen und Anlagen.
Erfüllt die Anforderungen für die Gerätekategorien 2G, 3G, 2D und 3D.
32 auswählbare Töne und einstellbare Lautstärke, UKOOA/PFEER-konform, 3 Töne sind extern ansteuerbar.
Aggressive Umweltbedingungen oder Schlagregen führen aufgrund der widerstandfähigen Oberfläche und des hohen IP-Schutzes zu keiner Schädigung des Schallgebers.
Seewasserbeständiges Aluminium macht das Gerät bestens geeignet für harte Industrieumgebungen.
von –50 °C bis +70 °C.
für 360°-Positionierung.