PF 11.000

Filterlüfter
  • Baugröße 1, Luftfördermenge bis zu 24 m³/h
  • Schutzart IP 54, NEMA Typ 12
  • UR- und UL-Zulassung
  • ausschnittkompatibel zu Baugröße 1 der 3. Generation
  • auch in schwarz erhältlich
  • Austrittsfilter in 45 Stück Verpackung zur schnelleren Montage lieferbar
  • NEU: MEK-Version, Filterlüfter und Filtergitter für Montage an Wandstärken von 3 bis 5 mm

Größe

Schutzart

werkzeuglose Montage

werkzeugloser Filterwechsel

schwarz/RAL 9011

UL-recognized

EurAsien Conformity

Canadian Standard Association

Die CE-Kennzeichnung wird häufig als „Reisepass“ für den europäischen Binnenmarkt bezeichnet.

NEMA Type 12

UL-gelistet für Canada und US

Technische Daten

DatenPF 11.000
Nennspannung ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V12 V24 V48 V
Luftfördermenge freiblasend19 / 24 m³/h19 m³/h
Güteklasse der Filtermatte
nach DIN EN 779
G4
Temperaturbereich–40 … +55 °C
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
Manual Mount. Ext. Kit PF/ PF pdf 430 KB Download
30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP STEP 5,5 MB Download
30162-971_PF 11000_DC_PDG.STEP STEP 6,3 MB Download
30162-973_PF 11000_AC_Connector_PDG.STEP STEP 9,0 MB Download
30162-974_PF 11000_DC_Connector_PDG.STEP STEP 9,5 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 PF1x0 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt mit Anschlusskabel

  • Deutsch
pdf 450 KB Download

Produktblatt mit Anschlussklemme

  • Deutsch
pdf 460 KB Download

Produktblatt MEK Version

mit Montageerweiterung für Wanddicken von 3 - 5 mm

  • Deutsch
pdf 1,6 MB Download

Zeichnung AC (IGES)

  • Englisch
zip 2,0 MB Download

Zeichnung DC (IGES)

  • Englisch
zip 2,1 MB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 170 KB Download

EAC Zertifikat

  • Deutsch
pdf 250 KB Download

Bestellung

BestelldatenACPF 11.000 mit Kabelanschluss
SchutzartNennspannung230 V AC115 V AC
IP 54RAL 70351161110105511611151055
IP 54 (3 - 5 mm Wandstärke)RAL 703511611101215-
BestelldatenACPF 11.000 mit Klemmanschluss
SchutzartNennspannung230 V AC115 V AC
IP 54RAL 70351161110106611611151066
IP 54RAL 901111611101087
BestelldatenDCPF 11.000 mit Kabelanschluss
SchutzartNennspannung12 V DC24 V DC48 V DC
IP 54RAL 7035116118510551161180105511611701055
IP 54RAL 901111611801050
BestelldatenDCPF 11.000 mit Klemmanschluss
SchutzartNennspannung24 V DC
IP 54RAL 703511611801066
IP 54RAL 901111611801087
  • Artikelnummern weiterer Spannungen und Ausführungen, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Optionen

Montageerweiterungssatz, um Filterlüfter und Filtergitter an 3 - 5 mm dicken Wänden einsetzen zu können

Montageerweiterungssatz (MEK, enthält Edelstahlblech inkl. 4 Schrauben, zur Selbstmontage)Artikelnummer
MEK für PF 11.000 und PFA 22.00018112000006
Filtermatten (5 Stück/VPE)IP 54IP 55
Artikelnummer18611600029–
Abmessungen87 x 87 mm–

Video