PF 32.000

Filterlüfter
  • Baugröße 3, Luftfördermenge bis zu 110 m³/h
  • Schutzart IP 54 und IP 55, NEMA Typ 12
  • UR- und UL-Zulassung
  • UV-Beständigkeit (IP-55-Variante, RAL 7035)
  • auch in schwarz erhältlich
  • Austrittsfilter in 14 Stück Verpackung zur schnelleren Montage lieferbar

Größe

werkzeugloser Filterwechsel

werkzeuglose Montage

schwarz/RAL 9011

Canadian Standard Association

EurAsien Conformity

UL-recognized

Die CE-Kennzeichnung wird häufig als „Reisepass“ für den europäischen Binnenmarkt bezeichnet.

NEMA Type 12

Schutzart

Schutzart

UL-gelistet für Canada und US

Technische Daten

DatenPF 32.000
Nennspannung ±10 %AC 50/60 HzDC
230 V115 V24 V48 V
Luftfördermenge freiblasendIP 5498 / 108 m³/h98 m³/h
IP 55100 / 110 m³/h100 m³/h
Güteklasse der Filtermatte
nach DIN EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Temperaturbereich–40 … +55 °C
FarbtonRAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30164-970_PF 32000_AC_PDG.STEP STEP 10 MB Download
30164-971_PF 32000_DC_PDG.STEP STEP 12 MB Download
Filter 170x170 IP54/TYPE12 PF3 pdf 42 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 PF3 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 560 KB Download

Zeichnung AC (IGES)

  • Englisch
zip 3,2 MB Download

3D-Modell AC (STEP)

  • Englisch
zip 2,4 MB Download

Zeichnung DC (IGES)

  • Englisch
zip 3,8 MB Download

CSA Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 170 KB Download

EAC Zertifikat

  • Deutsch
pdf 250 KB Download

Bestellung

BestelldatenACPF 32.000
SchutzartNennspannung230 V AC115 V AC
IP 54RAL 70351163210105511632151055
IP 54RAL 901111632101050
IP 55RAL 70351163210305511632153055
BestelldatenDCPF 32.000
SchutzartNennspannung24 V DC48 V DC
IP 54RAL 70351163280105511632701055
IP 55RAL 703511632803055
  • Artikelnummern weiterer Spannungen und Ausführungen, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Optionen

Filtermatten (5 Stück/VPE)IP 54IP 55
Artikelnummer1861160003118611600035
Abmessungen170 x 170 mm166 x 156 mm

Video

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.