6000 DTI/DTS Serie: fortschrittlich und energieeffizient.

  • DTI: Diese Geräte werden in nur 3 Minuten teilversenkt in die Seite oder die Tür montiert.
  • DTS: Geräte in dieser Ausführung werden an die Seite oder der Tür montiert. 
  • Modernste Kühlgeräte-Serie zur Seitenmontage nach aktuellem Stand der Technik.
  • Besonders energieeffizient mit hoher EER (Energy Efficiency Ratio).
  • Servicefreundlich, einfachster Austausch von Lüftern und Platine.
Ergebnisse 14/14
Typ Kälteleistung Abmessungen (HxBxT) Nennspannung cULus CE UKCA cURus EAC
DTI 6X1E 2,6 kW 1538 x 485 x 278 mm 230 / 400 V 3~
DTS 6X1E 1547 x 485 x 278 mm
DTI 6X2E 4,5 kW 1538 x 485 x 372 mm 230 / 400 V 3~
DTS 6X2E 1547 x 485 x 372 mm
DTS 6011H 320 W 300 x 495 x 140 mm 230 V
DTFS 6021 370 W 550 x 280 x 210 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTFS 6031 570 W 550 x 280 x 210 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTFS 6041 870 W 550 x 280 x 280 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTI 6201 1,15 kW 1537 x 485 x 218 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 6201 1540 x 485 x 218 mm
DTI 6201C 1.000 W 962 x 418 x 244 mm 115 V / 230 V / 400 V 2~
DTS 6201C 966 x 399 x 244 mm
DTI 6301 1,55 kW 1537 x 485 x 218 mm 115 / 230 / 400 2~
DTS 6301 1540 x 485 x 218 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTI 6301C 1,5 kW 962 x 418 x 244 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 6301C 966 x 399 x 244 mm
DTI 6401 2,0 kW 1537 x 485 x 278 mm 230 / 400 V 3~
DTS 6401 1540 x 485 x 278 mm
DTI 6501 2,5 kW 1537 x 485 x 278 mm 400 V 3~
DTS 6501 1540 x 485 x 278 mm
DTI 6801 4,0 kW 1537 x 485 x 372 mm 400 V 3~
DTS 6801 1540 x 485 x 372 mm
DTI 6901 5,6 kW 1537 x 485 x 372 mm 400 V 3~
DTS 6901 1540 x 485 x 372 mm
verfügbar in Bearbeitung optional

Zukunftsfähigkeit durch Energieeffizienz - mit unserer Pfannenberg Green Series