| Daten | DTI 6X1E | DTS 6X1E | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kälteleistung | automatische Anpassung an die Wärmelast | 500–2600 W | |||
| Nennspannung | AC 50/60 Hz | ||||
| 230 V ±10 % | 400 / 460 V ±10 % | 230 V ±10 % | 400 / 460 V ±10 % | ||
| Kälteleistung nach EN 14511 | L35/L35 | 500 - 2600 W | |||
| L35/L50 | 500 - 2100 W | ||||
| Kälteleistungszahl EER | L35/L35 | 2,6 | |||
| Umgebungstemperatur | +10 … +60 °C / +50 … +140 °F | ||||
| Kältemittel | R513A, 550 g | ||||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 54 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | |||
| Kondensatabscheidung | integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf | ||||
DTI/DTS 6X1E
DTI: für den teilversenkten Tür- oder Seiteneinbau
DTS: für Tür- oder Seitenanbau
- Dank hocheffizienter Drehzahlregelung deckt jedes Gerät einen breiten Leistungsbereich ab.
- Verbesserte Energieeffizienz zum Vorgänger Modell
- F-Gas konformes Kältemittel
- UL-listed nach UL 60335 für einfacherer Zulassung
Technische Daten
Downloads
| Beschreibung | Sprache | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|
Produktblatt |
|
430 KB | Download | |
3D-models DTI (STEP) |
|
770 KB | Download | |
3D-Modell DTS (STEP) |
|
770 KB | Download | |
Ausschnitt DTI (DXF) |
|
130 KB | Download | |
Ausschnitt DTS (DXF) |
|
160 KB | Download | |
EAC Zertifikat |
|
1,6 MB | Download | |
ePLAN Makros |
|
2,4 MB | Download |
Bestellung
| Bestelldaten | DTI 6X1E | DTS 6X1E | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Variante | Nennspannung | 230 V | 400/460 V | 230 V | 400/460 V |
| DIS Controller | Artikelnummer | 13897371055 | 13897372055 | 13887371055 | 13887372055 |
Produktvorteile
-
1
Vereinfachte Dimensionierung
Dank hocheffizienter Drehzahlregelung deckt jedes Gerät einen breiten Leistungsbereich ab. Das führt zu einer geringen Typenvielfalt und zu entsprechend großer Auslegungssicherheit.
(1) DTI 6X1E mit einer Leistungsbandbreite von 1.000–2.800 W.
(2) DTI 6X2E mit 2.000 bis 4.500 W
Mit nur 2 Geräten wird der Leistungsbereich von 1.000–4.500 W abgedeckt! -
2
Hocheffiziente BLDC-Technologie
neben anderen Techniken bewirkt die verwendete innovative BLDC-Technologie die höchste Energie-Effizienz im Markt.
-
3
Modbus
Kommunikations-Schnittstelle “Modbus” zur Einbindung des Kühlgerätes in die vorhandene Maschinensteuerung oder in eine Cloud-Lösung.
-
4
XC Controller
Die eigens für diese Serie entwickelte Bedieneinheit ermöglicht die Kommunikation zwischen Kühlgerät und Maschinensteuerung sowie die Einbindung in Produktionsprozesse.
-
5
Lange Luftführung
Der große Abstand zwischen Kaltluftaustritt (unten) und Warmlufteintritt (oben) sowie eine aerodynamisch optimierte Durchströmung des Schaltschranks verhindern Hotspots an besonders belasteten Komponenten.