DTS 3661C/DTS 3681C

Kühlgerät 7200 W
  • Korrosionsschutz – Geräte für den Außenbereich und für den Einsatz in Nassbereichen verfügen über eine spezielle Beschichtung der rohrseitigen Leitungen und Wärmetauscher für maximalen Schutz vor Salzwasser, Sauergas und anderen korrosiven Substanze
  • Hohe IP-Schutzart – Schutzart IP 56 für den Betrieb in Umgebungen mit hoher Wasserbelastung
  • Hohe Schutzklasse – Die Geräte sind speziell für einen zuverlässigen Selbstschutz in Umgebungen der Schutzklassen NEMA 3R, 4 und 4X ausgelegt
  • Einfache Installation – Gewindebohrungen zur Aufnahme von Hebeösen sorgen für eine sicherere Installation

Betriebs-temperatur

Seitenanbau

NEMA 3R/4

NEMA 4/4X

Großer Abstand Eintritt/Austritt

edelstahl

UL-zertifiziert

Customizable

Technische Daten

DatenDTS 3661C (NEMA 3R/4) / DTS 3681C (NEMA 4/4X)
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~
Kälteleistung
nach EN 14511
A35/A357200 W
A35/A503800 W
UmgebungstemperaturSC-40 … +55 °C / -40 … +131 °F
KältemittelR134a (GWP 1430), 450 g
Schutzart
nach NEMA
3R/4gegenüber dem Schaltschrank
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
4/4X
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 480 KB Download

Manual

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 1,1 MB Download

Datenblatt DTS 3661C

  • Englisch
pdf 3,0 MB Download

Datenblatt DTS 3681C

  • Englisch
pdf 3,0 MB Download

3D Modell (STEP)

  • Englisch
zip 18 MB Download

Ausschnitt (pdf)

  • Englisch
pdf 170 KB Download

Ausschnitt (dxf)

  • Englisch
zip 6,9 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

CE Konformitätserklärung

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UKCA Konformitätserklärung

  • Englisch
pdf 160 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,6 MB Download

Bestellung

BestelldatenDTS 3661CDTS 3681C
TypNennspannung400 / 460 V AC230 V AC400 / 460 V AC230 V AC
StandardArtikelnummer13581461205135814912051358146130813581491308
Standard mit HeizungArtikelnummer13581461285135814912851358146138813581491388