DTS 3461C/DTS 3481C

Kühlgerät 5800 W
  • Korrosionsschutz – Geräte für den Außenbereich und für den Einsatz in Nassbereichen verfügen über eine spezielle Beschichtung der rohrseitigen Leitungen und Wärmetauscher für maximalen Schutz vor Salzwasser, Sauergas und anderen korrosiven Substanze
  • Hohe IP-Schutzart – Schutzart IP 56 für den Betrieb in Umgebungen mit hoher Wasserbelastung
  • Hohe Schutzklasse – Die Geräte sind speziell für einen zuverlässigen Selbstschutz in Umgebungen der Schutzklassen NEMA 3R, 4 und 4X ausgelegt
  • Einfache Installation – Gewindebohrungen zur Aufnahme von Hebeösen sorgen für eine sicherere Installation

Betriebs-temperatur

Seitenanbau

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

Großer Abstand Eintritt/Austritt

edelstahl

UL-zertifiziert

Customizable

EurAsien Conformity

Technische Daten

DatenDTS 3461C (NEMA 3R/4) / DTS 3481C (NEMA 4/4X)
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~
Kälteleistung
nach EN 14511
A35/A355800 W
A35/A503200 W
UmgebungstemperaturSC-40 … +55 °C / -40 … +131 °F
KältemittelR134a (GWP 1430), 450 g
Schutzart
nach NEMA
3R/4gegenüber dem Schaltschrank
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
4/4X
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Further technical details and dimensions can be found in the download section on this page under product sheet.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 480 KB Download

Manual

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 1,1 MB Download

Datenblatt DTS 3461C

  • Englisch
pdf 3,1 MB Download

Datenblatt DTS 3481C

  • Englisch
pdf 3,0 MB Download

3D Modell (STEP)

  • Englisch
zip 18 MB Download

Ausschnitt (pdf)

  • Englisch
pdf 170 KB Download

Ausschnitt (dxf)

  • Englisch
zip 6,9 KB Download

UL listed certificate

  • Englisch
pdf 190 KB Download

CE Konformitätserklärung

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UKCA Konformitätserklärung

  • Englisch
pdf 160 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,6 MB Download

Bestellung

BestelldatenDTS 3461CDTS 3481C
TypNennspannung400 / 460 V AC230 V AC400 / 460 V AC230 V AC
StandardArtikelnummer13581261205135812912051358126130813581291308
Standard mit HeizungArtikelnummer13581261285135812912851358126138813581291388