DTI/DTS 9041

Kühlgeräte 870 W

DTI: für den teilversenkten Tür- oder Seiteneinbau
DTS: für Tür- oder Seitenanbau

  • ab 400 mm Türbreite einsetzbar
  • große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots
  • integrierter Störmelde- und Türkontakt
  • DTI-Variante: Schnelle Montage ohne Bohrungen und Kleben der Schaltschrankdichtung

teilversenkter Einbau (DTI)

Seitenanbau (DTS)

Schutzart

Großer Abstand Eintritt/Austritt

werkzeuglose Montage (DTI)

Technische Daten

DatenDTI/DTS 9041
Nennspannung ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
400 V 2~¹230 V115 V
Kälteleistung nach EN 14511L35/L35810 W870 W790 W
L35/L50483 W580 W590 W
Umgebungstemperatur+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
KältemittelR134a (GWP 1430), 400 g
Schutzart nach EN 60529IP 54gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz

1 geeignet für verschiedene Betriebsspannungen (siehe technisches Datenblatt)

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity DTx 9xx1 pdf 55 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev01_Mar24_DTI_DTS9xx1.pdf pdf 37 KB Download
Manual DTx 9x41 pdf 1,9 MB Download
Manual Controller pdf 4,6 MB Download
Manual DTx 9x31 pdf 1,2 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Supplement DTX 9041 230V SC pdf 430 KB Download
Supplement DTX 9041 115V SC pdf 470 KB Download
Supplement DTX 9041 400V 2~ SC pdf 740 KB Download
Supplement DTX 9041 230V CC/MC pdf 460 KB Download
Supplem. DTx9041 400V 2~ CC/MC pdf 500 KB Download
Supplem. DTx 9041 115V CC/MC pdf 460 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 430 KB Download

Betriebsanleitung

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Niederländisch
  • Schwedisch
  • Italienisch
  • Spanisch
pdf 1,0 MB Download

Controller Betriebsanleitung

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Niederländisch
  • Schwedisch
  • Italienisch
  • Spanisch
pdf 8,6 MB Download

Datenblatt 115V

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
pdf 340 KB Download

Datenblatt 230V

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
pdf 400 KB Download

Datenblatt 400V

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
pdf 410 KB Download

3D-Modell DTS (STEP)

  • Englisch
zip 1,3 MB Download

3D-model DTI (STEP)

  • Englisch
zip 4,4 MB Download

3D-model DTS 400V (STEP)

  • Englisch
zip 8,2 MB Download

3D-model DTI 400V (STEP)

  • Englisch
zip 6,9 MB Download

Ausschnitt DTS 9041

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 150 KB Download

Ausschnitt DTI 9041

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 79 KB Download

Ausschnitt DTS 9041

  • Englisch
dxf 140 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 530 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,6 MB Download

Bestellung

BestelldatenDTI 9041
VarianteNennspannung400 V AC230 V AC115 V AC
Standard ControllerArtikelnummer132990490551329904105513299044055
Multi ControllerArtikelnummer132990790551329907105513299074055
BestelldatenDTS 9041
VarianteNennspannung400 V AC230 V AC115 V AC
Standard ControllerArtikelnummer132490490551324904105513249044055
Multi ControllerArtikelnummer132490790551324907105513249074055
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Video

Produktvorteile

  1. 1

    Standardkühlgerät

    mit attraktivem Preis-Leistungs- Verhältnis, für sichere Kühlung von Schaltschränken in der Industrie.

  2. 2

    Werkzeuglose 1-Mann-Montage (DTI)

    in weniger als 3 Minuten mit 55 % geringeren Montagekosten.

  3. 3

    Große Lamellenabstände

    des Verflüssigers ermöglichen sehr lange Wartungsintervalle auch ohne zusätzliche Nanobeschichtung.

  4. 4

    Großer Abstand zwischen Ansaug- und Austrittsöffnung

    für sichere Durchströmung und Vermeidung von Hotspots.

  5. 5

    Montagehilfskante

    erlaubt den freien Stand des Kühlgeräts beim Auspacken und vor dem Einbau und schützt bei der 1-Mann-Montage das Gerät im Montageausschnitt gegen unkontrolliertes Herausrutschen.

  6. 6

    Montagefederplatte (DTI)

    erlaubt die schnelle 1-Mann- Montage. Sie schützt davor, dass das Kühlgerät unbeabsichtigt herausfällt.

  7. 7

    Höchste Variabilität

    durch Ausschnittkompatibilität für bis zu 4 Leistungsklassen.

  8. 8

    Integrierte Dichtung (DTI)

    fertig und perfekt montiert.

  9. 9

    Integrierter Tür- und Störmeldekontakt

    für automatischen Standby- Modus bei Öffnung der Schranktür und Öffnung eines Relais als Sammelfehlermelder; z. B. bei nicht anliegender Versorgungsspannung, zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen, defektem Temperatursensor oder Luftkurzschluss.