| Daten | DTFS 6031/6034 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | |||
| 400 V 2~ | 230 V | 115 V | ||
| Kälteleistung nach EN 14511 | A35/A35 | 570 W | ||
| A35/A50 | 450 W | |||
| Umgebungstemperatur | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |||
| Kältemittel | R513A oder R1234yf, 180 g | |||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 55 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | ||
| Kondensat- abscheidung | DISPLAY Version | integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf | ||
| LED Version | Kondensatablauf | |||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.