DTI/DTS 6201C/6204C

Green Series Kompakt-Kühlgeräte 1000 W
  • Höchste Energieeffizienz für eine deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs und damit der Betriebskosten
  • Reduzierung des Kältemittels zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks
  • UL-gelistet nach UL 60335 für langfristige Planbarkeit
  • Höchste Servicefreundlichkeit
  • Optionale Controller-Version mit Modbus RTU-Anschluss für einfache Maschinenintegration
  • DTS Geräte passen an 400mm Schaltschränke
  • Werkzeugloser Filtereinbau in Sekunden (Zubehör)
  • NEU: DTS 6201C für die IT-Branche mit Typ-F-Stecker (Schuko) und 20 °C Sollwert im IT-Design

F-Gas konform

Schutzart

sehr hohe EER

Service- freundlichkeit

werkzeugloser Filterwechsel

werkzeuglose Montage (DTI)

Seitenanbau (DTS)

Customizable

Technische Daten

DatenDTI 6201C/6204CDTS 6201C/6204C
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
230 V400/460 V 2~230 V400/460 V 2~
Kälteleistung
nach EN 14511
A35/A351000 W
A35/A50780 W
Umgebungstemperatur+15 … +55 °C
KältemittelR513A oder R1234yf, 300 g
Schutzart
nach EN 60529
IP 55gegenüber dem Schaltschrank
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Weitere technische Daten finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity DTx 6xx1 pdf 57 KB Download
Conformity_UKCA_585507009_Rev04_Sep26_DTI_DTS 6xx1_DTFS.pdf pdf 38 KB Download
Operat.instr. DTI/DTS 62/6301C pdf 100 MB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt (R513A)

  • Deutsch
pdf 480 KB Download

Produktblatt für die IT Branche

  • Deutsch
pdf 480 KB Download

Flyer für die IT Branche

  • Deutsch
pdf 1,4 MB Download

3D-Modell DTI (STEP)

  • Englisch
zip 440 KB Download

3D-Modell DTS (STEP)

  • Englisch
zip 410 KB Download

Ausschnitt DTI (DXF+PDF)

  • Englisch
  • Deutsch
zip 77 KB Download

Ausschnitte DTS (DXF+PDF)

  • Englisch
  • Deutsch
zip 180 KB Download

ePLAN Makros

zip 8,5 MB Download

UL Zertifikat

  • Englisch
pdf 350 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,6 MB Download

Produktblatt (R1234yf)

  • Deutsch
pdf 480 KB Download

Bestellung

BestelldatenDTI 6201C
TypNennspannung230 V AC400/460 V AC
DisplayArtikelnummer1389825105513898259055
LEDArtikelnummer1389824105513898249055
BestelldatenDTS 6201C
TypeNennspannung230 V AC400/460 V AC
DisplayArtikelnummer1388825105513888259055
LEDArtikelnummer1388824105513888249055