DTI/DTS 6901/6904

Green Series cooling units 5600W

DTI: für den teilversenkten Tür- oder Seiteneinbau
DTS: für Tür- oder Seitenanbau

• Höchste Energieeffizienz für deutliche Energieeinsparung und Betriebskostensenkung
• Verwendung F-Gas konformer Kältemittel und Reduzierung der Kältemittelmenge
• UL listed nach UL 60335
• große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des
Schaltschranks durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots
• perfekte Servicefreundlichkeit
• RS485 Schnittstelle mit Modbusprotokoll in der CON Variante zur Einbindung in die
Maschinensteurung
• Serviceschnittstelle für leichten Abruf der Parametereinstellungen / Historie
(Pfannenberg Control Center notwendig)
• optionale Filter in wenigen Sekunden werkzeuglos nachrüstbar

F-Gas konform

energie-effizient

reduzierte Kältemittelmenge

UL 60335

teilversenkter Einbau (DTI)

Seitenanbau (DTS)

Schutzart

Großer Abstand Eintritt/Austritt

Ausschnitt wie L/L | L/W

werkzeuglose Montage (DTI)

werkzeugloser Filterwechsel

Service- freundlichkeit

UL-gelistet für Canada und US

EurAsien Conformity

Customizable

Technische Daten

DatenDTI 6901/6904DTS 6901/6904
Nennspannung ¹ ±10 %AC 50/60 Hz
400 V 3~
Kälteleistung
nach EN 14511
A35/A355600 W
A35/A504500 W
Umgebungstemperatur+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
KältemittelR513A oder R1234yf, 1050 g
Schutzart
nach EN 60529
IP 55gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

1 Mittels Quick-Switch Umschaltung können 400 V Geräte mit 460 V betrieben werden.

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity DTx 6xx1 pdf 57 KB Download
Ass.instruction filter adapter pdf 810 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Operating instru. DTx 68-6901 pdf 81 MB Download
Filter 280x330 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 280x330 IP55 DTx pdf 32 KB Download
Ass. Instruct. filter instal. pdf 1,7 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt (R513A)

  • Deutsch
pdf 640 KB Download

Produktblatt (R1234yf)

pdf 640 KB Download

Ausschnitt DTI (DXF)

  • Englisch
zip 5,7 KB Download

Ausschnitt DTS (DXF)

  • Englisch
zip 5,9 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,6 MB Download

3D-Modell DTI STEP

  • Englisch
zip 540 KB Download

3D-Modell DTS STEP

  • Englisch
zip 480 KB Download

UL Zertifikate

  • Englisch
pdf 280 KB Download

ePLAN macros DTI 6901

zip 920 KB Download

ePLAN macros DTS 6901

zip 1,3 MB Download

Bestellung

BestelldatenDTI 6901 (R513A)
VarianteNennspannung400 V AC
LEDArtikelnummer13899942055
CONArtikelnummer13899962055
BestelldatenDTI 6904 (R1234yf)
VarianteNennspannung400 V AC
LEDArtikelnummer13899942355
CONArtikelnummer13899962355
BestelldatenDTS 6901 (R513A)
VarianteNennspannung400 V AC
LEDArtikelnummer13889942055
CONArtikelnummer13889962055

BestelldatenDTS 6904 (R1234yf)
VarianteNennspannung400 V AC
LEDArtikelnummer13889942355
CONArtikelnummer13889962355

Optionen

ZubehörStück / PackungArtikelnummer
Filteradapter118310000151
Aluminiumfilter118300000149
Vliesfilter518300000147
Faltenfilter518300000148

Produktvorteile

  1. 1

    Werkzeuglose 1-Mann-Montage (DTI)

    in weniger als 3 Minuten mit 55 % geringeren Montagekosten.

  2. 2

    Integrierte Kondensatverdunstung

    keine Wasserlachen unter dem Gerät, für erhöhte Betriebssicherheit.

  3. 3

    Integrierte Dichtung (DTI)

    fertig und perfekt montiert.

  4. 4

    UL listed

    UL-gelistet nach UL 60335 

  5. 5

    Maximal sicherer Betrieb

    Schutzart IP55 und Stahlgehäuse (kein Plastik)

  6. 6

    Quick switch

    einfachste Umschaltung zwischen 400 V und 460 V Betrieb