DTI/DTS 6X2E

Climatizadores εCOOL 2000–4500 W

DTI: para montaje parcialmente empotrado en la puerta o el lateral
DTS: para montaje exterior en la puerta o el lateral

  • el mejor EER (índice de eficiencia energética)
  • eficiencia energética: emisiones de CO2 reducidas = ecológico
  • condensador con una gran separación de aleta para una protección muy efectiva en un ambiente considerablemente contaminado
  • gran distancia entre los orificios de ventilación de entrada y de salida, circulación segura dentro del recinto eléctrico debido al paso prolongado de aire, de este modo se eliminan los puntos de mucho calor
  • excepcional facilidad de mantenimiento técnico
  • filtro opcional (fácil de ajustar)

sistema de protección

montaje parcialmente empotrado (DTI)

montaje lateral (DTS)

máx. índice de eficiencia energética (EER) / ahorro de energía

rendimiento elevado a alta temperatura

conectividad

plantilla compatible con unidades aire/aire | aire/agua

amplia distancia

sustitución de estera de filtro sin herramientas

montaje sin herramientas

facilidad de mantenimiento

Datos técnicos

DataDTI 6X2EDTS 6X2E
Cooling capacityregulated2000–4500 W
Rated voltageAC 50/60 Hz
230 V ±10 %400 / 460 V ±10 %230 V ±10 %400 / 460 V ±10 %
Cooling capacityA35/A204800 W
Cooling capacity
according to EN 14511
A35/A354500 W
A35/A503100 W
Starting currentno switch-on peaks
Ambient temperature+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
RefrigeranteR134a (GWP 1430), 1950 g
Degrees of protection
according to EN 60529
IP 54towards the electrical enclosure
if used as intended by the manufacturer
Condensate managementintegrated condensate evaporation system with safety overflow

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity DTx 6XxE pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507011_Rev00_Sep21_DTI 6xxE.pdf pdf 37 KB Download
Conformity_UKCA_085507011_Rev01_Mar24_DTI 6xxE.pdf pdf 35 KB Download
Op. instr. DTx 6X2E 400V X-Ser pdf 88 MB Download
Op. instr. DTx 6X2E 230V X-Ser pdf 75 MB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja del producto

  • inglés
pdf 750 KB Descargar

3D-model DTI (STEP)

  • inglés
zip 860 KB Descargar

Cut-out DTI (DXF)

  • inglés
dxf 130 KB Descargar

Cut-out DTS (DXF)

  • inglés
dxf 160 KB Descargar

3D-model DTS (STEP)

  • inglés
zip 820 KB Descargar

EAC Certificado

  • ruso
pdf 1,6 MB Descargar

Detalles del pedido

Ordering detailsDTI 6X2EDTS 6X2E
TypeRated voltage230 V400/460 V230 V400/460 V
XC ControllerArticle number13897831555138978325551388783155513887832555

Ventajas del producto

  1. 1

    Dimensionamiento simplificado

    Gracias a la regulación de la velocidad extremadamente eficiente, cada unidad cubre una amplia gama de potencias. Por consiguiente, se asegura una gran seguridad en el ámbito del diseño.

    (1) DTI 6X1E con una gama de rendimiento de 1000 - 2800 W.
    (2) DTI 6X2E con 2000 a 4500 W Una gama de potencia de 1000 - 4500

  2. 2

    Tecnología BLDC de alta eficiencia

    Gracias a la tecnología innovadora brushless de corriente continua se puede obtener un índice de eficiencia energética (EER) muy alto, mayor que 6. Por lo tanto, la refrigeración se lleva a cabo con una alta precisión dentro de un rango de tolerancia muy estrecho.

  3. 3

    Modbus

    La interfaz de comunicación “Modbus” para integrar el climatizador en el control de máquina existente o en una solución de la nube.

  4. 4

    Controlador XC

    La unidad operativa desarrollada específicamente para esta serie permite la comunicación entre el climatizador y el sistema de mando de la máquina, así como la integración en los procesos de producción.

  5. 5

    Paso prolongado de aire

    La amplia distancia entre la salida de aire frío (parte inferior) y la entrada de aire caliente (parte superior) ha mejorado la circulación a nivel aerodinámico evitando así la formación de puntos calientes en los componentes sometidos a esfuerzos muy altos.

  6. 6

    Tecnología Cloud

    La solución en la nube desarrollada en colaboración con Telekom Deutschland permite el acceso mediante navegador a los datos de la unidad en tiempo real y el almacenamiento y análisis de los datos de registro.