DTS 3031 / 3031 VA

Climatizadores 306 W
  • diseño compacto, ideal para armarios eléctricos pequeños y más grandes, para la refrigeración de los puntos de mucho calor
  • especialmente adecuados para aplicaciones de la industria alimentaria y en exteriores
  • mantiene un sello NEMA tipo 3R/4 y 4/4X con certificación UL contra el recinto
  • sistema de alta protección IP 56, sin necesidad de mantenimiento
  • condensador con una separación de aleta de 3 mm, protección muy efectiva frente a un ambiente considerablemente contaminado

montaje lateral

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

amplia distancia

Acero inoxidable

Aprobado por UL

Conformidad euroasiática

Customizable

Datos técnicos

DatosDTS 3031 (NEMA 3R/4) / DTS 3031 VA (NEMA 4/4X)
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 HzCA 60 Hz
230 V115 V
Capacidad frigorífica
según EN 14511
A35/A35306 W
Temperatura ambienteSC+8 … +45 °C / +46 … +113 °F
RefrigeranteR134a (GWP 1430), 145-150 g
Grado de protección
según NEMA
3R/4hacia el armario eléctrico,
si se usa según las especificaciones
4/4X
Gestión de condensadosistema integrado de evaporación del condensado
con desbordamiento de seguridad

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 440 KB Descargar

Manual de instrucciones

  • inglés
pdf 1,1 MB Descargar

Hoja de datos 115V

  • inglés
pdf 350 KB Descargar

Hoja de datos 230V

  • inglés
pdf 340 KB Descargar

Plantilla (pdf)

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

Plantilla (dxf)

  • inglés
zip 6,8 KB Descargar

CE Declaración de conformidad

  • alemán
  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL listed certificate

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

3D model

  • inglés
zip 3,9 MB Descargar

UKCA Declaración de conformidad

  • inglés
pdf 160 KB Descargar

EAC Certificado

  • ruso
pdf 1,6 MB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoDTS 3031 (NEMA 3R/4)DTS 3031 VA (NEMA 4/4X)
TipoTensión nominal230 V CA115 V CA230 V CA115 V CA
Standard ControllerNúmero de artículo13383141355133831443551338314115813383144158

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Ventajas del producto

  1. 1

    Diseño compacto

    Climatizador robusto con diseño compacto para armarios eléctricos más pequeños o para refrigerar zonas calientes.

  2. 2

    Acero inoxidable

    Modelo de acero inoxidable con grado de protección IP 56, adecuado especialmente para aplicaciones exteriores o para el sector de Alimentación y Bebidas.

  3. 3

    Diseño robusto

    se caracteriza por tener componentes probados y eficientes desde el punto de vista energético.

  4. 4

    Condensador

    la amplia separación de las aletas permite prolongar las frecuencias de mantenimiento sin necesidad de solicitar otro nanorevestimiento.

  5. 5

    Evaporación integrada de condensado

    Ninguna acumulación de agua debajo del dispositivo para una mayor seguridad de trabajo.