| Data | DTI 6X2E | DTS 6X2E | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cooling capacity | regulated | 2000–4500 W | |||
| Rated voltage | AC 50/60 Hz | ||||
| 230 V ±10 % | 400 / 460 V ±10 % | 230 V ±10 % | 400 / 460 V ±10 % | ||
| Cooling capacity | A35/A20 | 4800 W | |||
| Cooling capacity according to EN 14511 | A35/A35 | 4500 W | |||
| A35/A50 | 3100 W | ||||
| Starting current | no switch-on peaks | ||||
| Ambient temperature | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | ||||
| Refrigerante | R134a (GWP 1430), 1950 g | ||||
| Degrees of protection according to EN 60529 | IP 54 | towards the electrical enclosure if used as intended by the manufacturer | |||
| Condensate management | integrated condensate evaporation system with safety overflow | ||||
DTI/DTS 6X2E
DTI: para montaje parcialmente empotrado en la puerta o el lateral
DTS: para montaje exterior en la puerta o el lateral
- el mejor EER (índice de eficiencia energética)
- eficiencia energética: emisiones de CO2 reducidas = ecológico
- condensador con una gran separación de aleta para una protección muy efectiva en un ambiente considerablemente contaminado
- gran distancia entre los orificios de ventilación de entrada y de salida, circulación segura dentro del recinto eléctrico debido al paso prolongado de aire, de este modo se eliminan los puntos de mucho calor
- excepcional facilidad de mantenimiento técnico
- filtro opcional (fácil de ajustar)
Datos técnicos
Descargas
| Descripción | Tipo | Dimensiones | |
|---|---|---|---|
| Conformity DTx 6XxE | 53 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507011_Rev00_Sep21_DTI 6xxE.pdf | 37 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507011_Rev01_Mar24_DTI 6xxE.pdf | 35 KB | Download | |
| Op. instr. DTx 6X2E 400V X-Ser | 88 MB | Download | |
| Op. instr. DTx 6X2E 230V X-Ser | 75 MB | Download | |
| Short operat. instruction | 970 KB | Download |
Detalles del pedido
| Ordering details | DTI 6X2E | DTS 6X2E | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Rated voltage | 230 V | 400/460 V | 230 V | 400/460 V |
| XC Controller | Article number | 13897831555 | 13897832555 | 13887831555 | 13887832555 |
Ventajas del producto
-
1
Dimensionamiento simplificado
Gracias a la regulación de la velocidad extremadamente eficiente, cada unidad cubre una amplia gama de potencias. Por consiguiente, se asegura una gran seguridad en el ámbito del diseño.
(1) DTI 6X1E con una gama de rendimiento de 1000 - 2800 W.
(2) DTI 6X2E con 2000 a 4500 W Una gama de potencia de 1000 - 4500 -
2
Tecnología BLDC de alta eficiencia
Gracias a la tecnología innovadora brushless de corriente continua se puede obtener un índice de eficiencia energética (EER) muy alto, mayor que 6. Por lo tanto, la refrigeración se lleva a cabo con una alta precisión dentro de un rango de tolerancia muy estrecho.
-
3
Modbus
La interfaz de comunicación “Modbus” para integrar el climatizador en el control de máquina existente o en una solución de la nube.
-
4
Controlador XC
La unidad operativa desarrollada específicamente para esta serie permite la comunicación entre el climatizador y el sistema de mando de la máquina, así como la integración en los procesos de producción.
-
5
Paso prolongado de aire
La amplia distancia entre la salida de aire frío (parte inferior) y la entrada de aire caliente (parte superior) ha mejorado la circulación a nivel aerodinámico evitando así la formación de puntos calientes en los componentes sometidos a esfuerzos muy altos.
-
6
Tecnología Cloud
La solución en la nube desarrollada en colaboración con Telekom Deutschland permite el acceso mediante navegador a los datos de la unidad en tiempo real y el almacenamiento y análisis de los datos de registro.