Caso práctico

Marcegaglia - Sistema de alarmas para una planta del líder mundial en procesamiento de acero.

Sistemas de alarma contra incendios en una planta de producción de 250.000 m2.

La Aplicación

Marcegaglia es un grupo industrial líder en el mundo en el sector de procesamiento de acero, con una producción anual de más de 5 millones de toneladas.
El grupo opera en todo el mundo con 43 plantas de fabricación que necesitan un nuevo sistema de alarma contra incendios.
A partir de la planta de Gazoldo (Italia), la solución se implementará en todas las demás plantas.

Los Desafíos

Nos contactaron después de que los bomberos bloquearon la renovación del certificado de prevención de incendios, creyendo que el sistema no respondía a la norma.
La empresa de ingeniería y el jefe de seguridad de la planta contactaron a varios proveedores que producen equipos acústicos y ópticos para alarma de incendio. Solo los productos PYRA y PATROL de Pfannenberg han superados las pruebas de campo.

El cliente

Marcegaglia es un grupo industrial líder en el mundo en el sector de procesamiento de acero, con una producción anual de más de 5 millones de toneladas.

La actividad del grupo se xtiende por todo el mundo con 6500 empleados, 60 oficinas de ventas, 210 representaciones y 43 plantas de producción que cubren 6 millones de metros cuadrados.

Las actividades en el sector siderúrgico y otros negocios generaron una facturación superior a los 4000 millones de euros en 2014. Fundada en 1959 y de propiedad de la familia Marcegaglia, el grupo tiene sus oficinas centrales en Gazoldo degli Ippoliti, Mantua (Italia).

La solución: PA 20 + PY X-M-10

[Translate to Spain:]

The Gazoldo degli Ippoliti plant hosts manfacturing lines for the production of steel coils, strips, sheets, flat bars, welded structural and precision tubes. The plant also hosts the central offices dedicated to quality control, technical services, IT and logistics management of all the group’s manufacturing units.

It consist of 38 buildings of about 80 m x 100 m.

Vista aérea de la planta de Gazoldo degli Ippoliti

La solución elegida para propagar adecuadamente la alarma en cada edificio es una combinación de sirenas PA 20 (avisadores acústicos de alta penetración con un nivel de presión acústica de 120 dB y una distancia de cobertura de 178 m) con luces PY X-M-10 (luz de destello de xenón en un cuerpo piramidal compacto con la cobertura más amplia certificada según EN 54-23) con lente blanca o roja. Los avisadores acústicos emiten dos señales de alarma diferentes, una para prealarma y otra para alarma, cada una acompañada por una luz intermitente blanca o roja. La combinación de los productos en la instalación varía según el ruido de fondo y la visibilidad en el edificio específico.

Planes futuros

La etapa sucesiva en colaboración con el jefe de seguridad de planta de Marcegaglia y el CEO del integrador de sistemas será la extensión de la misma solución a otras plantas de producción, comenzando desde Ravenna (Italia), donde Marcegaglia posee su planta más grande (con una superficie de 540.000 m2, de los que 225.000 m2 cubiertos) que también funciona como el centro neurálgico para la logística integrada.

PA 20 y PY X-M-10 instaladas
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Case Study Marcegaglia

  • inglés
pdf 770 KB Descargar