Caso práctico
Sirocco - Alertas fiables en el túnel de Gleinalm
La protección contra incendios recubre la máxima prioridad en la construcción de túneles.
En caso de que se produzca un incendio y genere humo, el sistema de alerta de incendios debe funcionar de manera fiable, de modo que se puedan implementar las contramedidas lo más rápido posible para proteger a las personas. Como parte de un proyecto integral de modernización y reconstrucción, ASFINAG, el operador del Túnel de Gleinalm en Austria, encargó a Sirocco Luft- und Umwelttechnik GmbH la instalación de compuertas de ventilación para ventilar el túnel y evacuar gases y humo. Cada compuerta está equipada con una combinación de avisador acústico/luz de destello de Pfannenberg que proporcionará una alerta en caso de incendio.
El túnel de Gleinalm es un túnel muy transitado en la autopista A9 Pyhrn en Austria. Tiene una longitud de 8320 metros, conecta Leoben con las afueras de Graz en Estiria y es utilizado por aproximadamente 21.000 vehículos por día. En la actualidad, está formado por un túnel para el tráfico con una salida de evacuación de gases directamente por encima que también se utiliza para evacuar el humo de forma controlada en caso de incendio. A lo largo de toda la longitud del túnel hay cada 100 metros una compuerta de ventilación instalada. El nuevo túnel se abrió al tráfico en el verano de 2017, mientras que actualmente se están realizando las obras de renovación del túnel existente; la conclusión de todo el proyecto se ha planificado para el 2019. Como parte del proyecto, Sirocco está reemplazando las compuertas de ventilación en el conducto para el túnel existente, así como también instalando nuevas compuertas en el conducto para el nuevo túnel.
80 dispositivos combinados de avisador acústico/luz de destello para conductos de evacuación
Cada uno de los dos conductos de evacuación tiene alrededor de 80 compuertas de ventilación que se distribuyen a lo largo del túnel.
Todas están equipadas con una combinación de avisador acústico/luz de destello PA X 1-05 de la gama PATROL de Pfannenberg. Cada dispositivo de señalización puede un sonido de 100 dB(A) y una intensidad de luz de 5 J cuando destella.
Normalmente, el conducto de evacuación estaría vacío de personas y la evacuación de aire sería automática. Sin embargo, cuando es necesario realizar el mantenimiento, el personal responsable debe ingresar en el conducto. Si se acciona la alarma de incendio, todos deben salir del conducto lo más rápido posible. La alerta óptica y acústica se transmite a través de los dispositivos de señalización. La evacuación de humo no puede comenzar hasta que se haya recibido la confirmación de que todas las personas han salido.
Cumplimiento total de todas las especificaciones de la licitación
Con su dispositivo combinado avisador acústico/luz de destello PA X 1-05, Pfannenberg pudo cumplir con todas las especificaciones en la licitación convocada por ASFINAG.
El operador del túnel había solicitado dispositivos de señalización óptica y acústica compatibles con la clase de protección IP66 con cubiertas amarillas y una tensión nominal de 24 V CC en un diseño aerodinámico que ocuparía poco espacio en el conducto de ventilación, y no obstante sería visto y oído a distancia.
ASFINAG tenía un requisito especial referido a la luz de destello: ofrecer una frecuencia de 3 Hz y una intensidad de luz de 3 J. Ambos criterios fueron satisfechos fácilmente por los dispositivos de señalización PA X, al igual que el requisito de un sonido de dos tonos emitido a intervalos de al menos 0,3 segundos. El PA X 1-05 garantiza una alerta contra incendios conforme a las normas y también permite que los proyectos sean planificados con certeza.
Cálculo preciso del volumen de sonido requerido
La Cobertura 3D de Pfannenberg es una nueva forma práctica y sistemática de planificar el rendimiento efectivo de los dispositivos acústicos y ópticos de señalización en un espacio determinado. Incluso ya en las etapas iniciales de un proyecto de este tipo es posible hacer un informe fiable sobre el tamaño del área realmente cubierta por los dispositivos de señalización. Al analizar la situación ambiental, los expertos de Pfannenberg pueden usar la Cobertura 3D para determinar qué intensidad debe tener la señal. Esto evita el dimensionamiento incorrecto y también asegura que se logre el cumplimiento de todas las normas y reglamentos industriales de una manera rentable y eficiente desde el punto de vista energético.
Instalación simple
Al seleccionar la combinación de avisador acústico/luz de destello, los especialistas en ventilación industrial de Sirocco estaban buscando una instalación sencilla, rápida y segura, así como el cumplimiento de los criterios de la licitación. Los avisadores acústicos y las luces PA X son precableados en fábrica, lo que agiliza la instalación y el montaje . Una instalación incorrecta es casi imposible. «Gracias a su diseño bien elaborado, podemos simplemente montar previamente los dispositivos avisador acústico/luz de destello PA X que nos permitirán configurarlos en condiciones óptimas en el taller», explica Reinhard Kripsch, el jefe de proyecto en Sirocco. «Luego, solo deben fijarse con tornillos en el conducto de ventilación. No será necesario abrir los dispositivos en la obra, ahorrando tiempo y reduciendo la cantidad de trabajo. En lo que respecta al rendimiento, los dispositivos combinados avisador acústico/luz de destello de Pfannenberg cumplen todos los requisitos impuestos por ASFINAG. Estamos completamente satisfechos.»
En síntesis
La frecuencia de destello de 3 Hz solicitada por el operador del túnel ASFINAG se modificó a 1 Hz a medida que se desarrollaba el proyecto. Esto no representó un problema para PA X 1-05. A partir de 2017, un total de 160 dispositivos combinados óptico/acústico de Pfannenberg proporcionan una alerta segura contra incendios en los conductos de evacuación de aire del túnel nuevo y de aquel existente renovado que componen el túnel de Gleinalm en Austria.
Resumen
Tarea
- Alarma de incendio acústica y óptica en un túnel
- Cumplimiento de todas las condiciones de licitación de ASFINAG en lo que se refiere a color de lente, tensión nominal, frecuencia de destello y tono
- Montaje fácil y rápido de los dispositivos de señalización
Desafíos
- Dimensionamiento de dispositivos de señalización utilizando el método de planificación 3D-Coverage de Pfannenberg
- Cumplimiento de todos los requisitos de licitación de ASFINAG
Técnica aplicada
- 160 dispositivos combinados acústico-óptico PA X 1-05
Factores de éxito
- Planificación fiable previa junto con el cliente utilizando 3D-Coverage
- Pfannenberg es el único proveedor de dispositivos de señalización que cumple con todos los requisitos
- Instalación y mantenimiento sin complicaciones de los dispositivos de señalización debido al cableado previo
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Case Study Sirocco |
|
440 KB | Descargar |