· Máquinas de impresión y procesamiento de papel · Máquinas herramienta
Luces intermitentes en la serie PYRA®
Tecnología Xenón para una alta intensidad luminosa y excelente percepción, incluso de señales luminosas azules para indicar el estado del suministro de material. Carcasa a prueba de polvo resistente a impactos. 10 años de garantía.
Energía de destello: 5 julios Robustez: IP 66, IK08 Temperatura operativa: -40 °C a +55 °C
Luces intermitentes en la serie PYRA®
Señalizadores intermitentes en la serie PATROL
Equipos de señalización visual-acústica para aviso de estados de máquina críticos inminentes y presentes. Altamente efectivos, la intensidad luminosa se ajusta a cualquier nivel acústico. 10 años de garantía.
Nivel de presión acústica: 100 dB(A), 105 dB(A), 110 dB(A), 120 dB(A) Energía de destello: 5, 10, 15 julios Robustez: IP 66, IK0 Temperatura operativa: -40 °C a +55 °C