Señalizadores intermitentes en la serie PATROL
Equipos de señalización visual-acústica para aviso de alertas de gas o fuego a bordo de un barco. Espectro extremadamente amplio de frecuencias para una muy buena penetración de barreras acústicas, tales como paredes y puertas. Tonos para cada área de aplicación en cualquier país. 10 años de garantía.
Nivel de presión acústica: 100 dB(A), 105 dB(A), 110 dB(A), 120 dB(A)
Energía de destello: 5, 10, 15 julios
Robustez: IP 66, IK08
Temperatura operativa: -40 °C a +55 °C