Rendimiento óptimo certificado.

Confíe en los equipos de señalización que cumplen las más altas normas en términos de resistencia a impactos y vibraciones en una gama de diferentes clases de protección.

Extraordinaria resistencia a los impactos y las vibraciones.

Nuestros equipos de señalización certificados de acuerdo a DNV-GL son impermeables a vibraciones, sacudidas e impactos. Sus componentes PCB están fijados muy firmemente para evitar daños por culpa de vibraciones. Además, están equipados con abrazaderas metálicas que absorben o atenúan las oscilaciones y las vibraciones. Sin embargo, esto no es todo.

Mayor resistencia a impactos y choques.

En la industria pesada o la logística, por ejemplo los equipos de señalización están expuestos a niveles especialmente elevados de esfuerzo mecánico. Para aplicaciones en estas y otras áreas exigentes, ofrecemos equipos de señalización con certificación DNV-GL que además cuentan con clasificación de protección IK08. Incluso sin jaula protectora, resisten elevados niveles de esfuerzo mecánico y su funcionamiento está garantizado de forma fiable en todo momento.

Impermeables a polvo y agua, estables frente a UV, tolerantes al calor y a pruebas de heladas.

Muchos de nuestros dispositivos certificados conforme a DNV-GL están equipados con otras características como carcasa de aluminio y tienen clasificaciones de alta protección, como IP 66 o IP 67, lo que significa que son impermeables a chorros intensos de agua y breves periodos de inmersión en agua y a medios agresivos. Todo esto les cualifica para el uso en condiciones especialmente exigentes.

Planificación sencilla y segura: Pfannenberg Sizing Software PSS.

Nuestro PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS) es una herramienta gratuita y de fácil uso que proporciona una recomendación inmediata e informada sobre equipos, evitando un costoso exceso de especificación y un peligroso déficit de la misma durante la fase de planificación o durante la revisión de la configuración.

Ver inmediatamente el rendimiento del equipo para una superficie determinada: Pfannenberg 3D-Coverage.

Nuestros equipos de señalización son extraordinariamente eficientes. El método de planificación 3D-Coverage junto con el Pfannenberg Sizing Software proporciona valores fiables para la longitud, la anchura y la altura del área cuya cobertura está garantizada por la señal en relación con diferentes condiciones medioambientales.

Productos para condiciones extremas.

Tipo Resistente
a los golpes
Más resistente
al impacto
Sistema
IP ≥66
Resistente
al agua salada
Resistencia
UV
–40 °C +55 °C
Avisadores acústicos Patrol
PA 1, PA 5, PA 10, PA 20
+ + + + o + +
Señalización combinada Patrol
PA X 1-05, PA X 5-05
+ + + + o + +
Avisadores acústicos Protect
PRO 10
+ + + + + + +
Luces de flash Pyra
PY X-S / PY X-M / PY X-L
+ + + + o + +
Luces de flash WBL/WBS, ABL/ABS
WBL/WBS, ABL/ABS
+ o – o + + +
Luces de flash CWB ATEX
+ + + + + + +

+ recomendado

– no recomendado

o pertinente