Zertifizierte Höchstleistung.

Setzen Sie auf Signalgeber, die höchste Anforderungen hinsichtlich Schock- und Vibrationsresistenz erfüllen sowie über zusätzliche Schutzarten verfügen.

Ausgezeichnete Schock- und Vibrationsresistenz.

Unsere DNV-GL-zertifizierten Signalgeber sind unempfindlich gegenüber Vibrationen, Erschütterungen und Stößen. Sie verfügen über besonders gesicherte Bauteile auf der Leiterplatte, um vibrationsbedingte Schäden zu verhindern und besitzen Befestigungswinkel aus Metall, die Schwingungen und Vibrationen zuverlässig absorbieren bzw. dämpfen. Doch damit nicht genug.

Erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit.

Beispielsweise in der Schwerindustrie oder der Logistik sind Signalgeber besonders kräftigen mechanischen Einwirkungen ausgesetzt. Für Applikationen in diesen und weiteren anspruchsvollen Bereichen bieten wir DNV-GL-zertifizierte Signalgeber, die zusätzlich die Schutzart IK08 aufweisen. Auch ohne Einsatz eines Schutzkorbes widerstehen sie hohen mechanischen Beanspruchungen und gewährleisten jederzeit eine zuverlässige Funktion.

Staub- und wasserdicht, UV-stabil, hitzetolerant und frostbeständig.

Viele unserer DNV-GL-zertifizierten Signalgeber verfügen über weitere Ausstattungsmerkmale wie etwa Metallgehäuse aus Aluminium oder hohe Schutzarten wie IP 66 oder IP 67, die sie resistent gegen starkes Strahlwasser bzw. zeitweiliges Untertauchen und aggressive Medien machen und für den Einsatz unter besonders anspruchsvollen Bedingungen qualifizieren.

Sicher planen leicht gemacht: Pfannenberg Sizing Software PSS.

Mit der Pfannenberg Sizing Software (PSS) bieten wir Ihnen ein kostenloses und sehr bedienerfreundliches Instrument, das sofort eine qualifizierte Geräteempfehlung liefert. So lassen sich teure Übersowie gefährliche Unterdimensionierungen bereits in der Planungsphase oder bei Überprüfung der Auslegung vermeiden.

Leistung im Raum sofort erkennen: Pfannenberg 3D-Coverage.

Unsere Signalgeräte besitzen herausragende Wirkungsgrade. Im Rahmen der Pfannenberg Sizing Software liefert Ihnen die 3D-Coverage Planungsmethode verlässliche Werte zur Länge, Breite und Höhe des garantiert abgedeckten Signalisierungsbereichs in Abhängigkeit von unterschiedlichen Umgebungsbedingungen.

Produkte geschaffen für extreme Bedingungen.

Typ Vibrations-&
Schockre-
sistent
Erhöhte
Schlag-
festigkeit
IP-Schutz
≥66
Seewasser-
beständigkeit
UV-
Stabilität
–40 °C +55 °C
Patrol Schallgeber
PA 1, PA 5, PA 10, PA 20
+ + + + o + +
Patrol Blitzschallgeber
PA X 1-05, PA X 5-05
+ + + + o + +
Protect Schallgeber
PRO 10
+ + + + + + +
Pyra Blitzleuchte
PY X-S / PY X-M / PY X-L
+ + + + o + +
WBL/WBS, ABL/ABS Blitzleuchte
WBL/WBS, ABL/ABS
+ o – o + + +
CWB ATEX Blitzleuchte + + + + + + +

+ empfohlen

- nicht empfohlen

o geeignet