Unidades de refrigeración para el exterior

La Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) es la asociación de fabricantes estadounidenses de equipos eléctricos que define el principal conjunto de normas de construcción para Estados Unidos y Canadá. 

Pfannenberg ofrece climatizadores NEMA para las siguientes aplicaciones: Interior (NEMA Tipo 12), exterior (NEMA Tipo 3R/4) y exterior/lavado (NEMA Tipo 4/4X).

Resultados 11/11
Modelo Capacidad frigorífica Dimensiones (HxAxP) Protección Tensión nominal cULus EAC CE
DTS 3031 306 W 393.7 x 177.8 x 191.4 mm NEMA 3R/4 115 / 230 V
DTS 3031 SS NEMA 4/4X
DTS 3061 694 W 512 x 254 x 274 mm NEMA 3R/4 115 / 230 V
DTS 3081 NEMA 4/4X
DTS 3061 HT 680 W 515 x 254 x 279 mm NEMA 3R/4 230 V
DTS 3161 1,24 kW 748 x 395 x 237 mm NEMA 3R/4 115 V / 230 V / 400/460 V 3~
DTS 3141 NEMA MODELO 12 115 V / 230V / 400/460 V 3~
DTS 3181 NEMA 4/4X 115 V / 230 V / 400/460 V 3~
DTS 3165 1,95 kW 914 x 305 x 305 mm NEMA 3R/4 230 / 400 V 3~
DTS 3185 NEMA 4/4X
DTS 3165 HT 1,95 kW 914 x 305 x 302 mm NEMA 3R/4 230 V
DTS 3261 1,9 kW 1209 x 395 x 326 mm NEMA 3R/4 230 V / 400 V 3~
DTS 3241 1209 x 395 x 269 mm NEMA MODELO 12 230 V / 460 V 3~
DTS 3281 1209 x 395 x 326 mm NEMA 4/4X 230 V / 400 V 3~
DTS 3265 3,32 kW 1347 x 406 x 301 mm NEMA 3R/4 230 / 400 V 3~
DTS 3285 NEMA 4/4X
DTS 3265 HT 3,04 kW 1347 x 406 x 301 mm NEMA 3R/4 230 V
DTS 3461C 5,8 kW 1452 x 400 x 500 mm NEMA 3R/4 400 / 460 V 3~
DTS 3481C NEMA 4/4X
DTS 3661C 7,2 kW 1452 x 400 x 500 mm NEMA 3R/4 400 / 460 V 3~
DTS 3681C NEMA 4/4X
disponible en preparación opcional