PF 65.000

Ventilateur à filtre
  • taille d'installation 6, débit d'air jusqu'à 505 m³/h
  • trois classes de performance, découpe compatible
  • système de protection IP 54 et IP 55, NEMA type 12
  • homologation UL, cUL
  • résistance aux UV (vérsion IP 55, RAL 7035)
  • découpe compatible avec installation de taille 6 de 3e génération et unité de refroidissement DTFI 9021
  • les filtres de sortie sont également disponibles en emballage de 12 pièces pour un montage plus rapide

taille

maintenance rapide sans outils

montage sans outils

noir/RAL 9011

système de protection

Certification canadienne

Marquage CE - conformité intégrale avec les directives UE

Reconnu UL pour Canada/USA

Conformité EurAsie

découpe compatible avec DTFI 9021

Classifié UL pour Canada/USA

Caractéristiques techniques

DonnéesPF 65.000
Tension nominale ±10 %CA 50/60 Hz
230 V115 V
Débit d'air sans entravesIP 54480 / 480 m³/h
IP 55505 / 505 m³/h
Classe de qualité des cartouches
filtrantes selon EN 779
IP 54G3
IP 55G4
Plage de température–40 … +55 °C
CouleurRAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30167-970_PF 6x000_AC_230V_115V_PDG.STEP STEP 7,0 MB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 PF6 pdf 30 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 PF6 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 640 KB Téléchargement

Dessin (IGES)

  • anglais
zip 2,4 MB Téléchargement

Certificat EAC

  • français
pdf 250 KB Téléchargement

Certificat CSA

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL listed certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 170 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePF 65.000
Système de protectionTension nominale230 V CA115 V CA
IP 54RAL 70351166510205511665152055
IP 54RAL 901111665102050
IP 55RAL 70351166510305511665153055

Numéros d'article pour d'autres tensions et versions sur demande.

Options / Accessoires

Matière filtrante (lot de 5 pièces)IP 54IP 55
Numéro d’article1861160003318611600037
Dimensions284 x 284 mm279 x 264 mm

Vidéo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.