PF 22.000 EMC

Ventilateur à filtre
  • taille d'installation 2, débit d'air jusqu'à 70 m³/h
  • contact sécurisé grâce à l'amélioration des ressorts de contact sur ​​la grille de l'écran
  • système de protection IP 54 et IP 55, NEMA type 12
  • homologation UL, cUL
  • résistance aux UV (version IP 55, RAL 7035)
  • découpe compatible avec une installation de taille 2 de 3e ou 4e génération

taille

maintenance rapide sans outils

montage sans outils

système de protection

système de protection

NEMA Type 12

Reconnu UL pour Canada/USA

Certification canadienne

Marquage CE - conformité intégrale avec les directives UE

testé

Classifié UL pour Canada/USA

Caractéristiques techniques

DonnéesPF 22.000 EMC
Tension nominale ±10 %CA 50/60 HzCC
230 V115 V12 V24 V48 V
Débit d'air sans entravesIP 5461 / 70 m³/h61 m³/h
IP 5556 / 64 m³/h56 m³/h
Classe de qualité des cartouches
filtrantes selon EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Plage de température–40 … +55 °C
CouleurRAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30163-970_PF 22000_AC_PDG.STEP STEP 8,6 MB Download
30163-971_PF 22000_DC_PDG.STEP STEP 8,7 MB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 PF2 pdf 42 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 PF2 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 570 KB Téléchargement

Efficacité de protection

  • anglais
pdf 750 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • français
pdf 250 KB Téléchargement

Certificat CSA

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL listed certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 170 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandeCAPF 22.000 EMC
Système de protectionTension nominale230 V CA115 V CA
IP 54Numéro d'article1182210105511822151055
IP 55Numéro d'article1182210305511822153055
Détails de commandeCCPF 22.000 EMC
Système de protectionTension nominale12 V CC24 V CC48 V CC
IP 54Numéro d'article118228510551182280105511822701055
IP 55Numéro d'article118228530551182280305511822703055

Numéros d'article pour d'autres tensions et versions sur demande.

Options / Accessoires

Matière filtrante (lot de 5 pièces)IP 54IP 55
Numéro d’article1861160003018611600034
Dimensions119 x 119 mm116 x 108 mm

Vidéo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.