PF 43.000 EMC

Ventilateur à filtre
  • taille d'installation 4, débit d'air jusqu'à 265 m³/h
  • deux classes de performance, découpe adaptée
  • contact sécurisé grâce à l'amélioration des ressorts de contact sur ​​la grille de l'écran
  • système de protection IP 54 et IP 55, NEMA type 12
  • homologation UL, cUL
  • résistance aux UV (version IP 55, RAL 7035)
  • découpe compatible avec une installation de taille 4 de 3e ou 4e génération

taille

maintenance rapide sans outils

montage sans outils

système de protection

système de protection

NEMA Type 12

Reconnu UL pour Canada/USA

Conformité EurAsie

Marquage CE - conformité intégrale avec les directives UE

testé

Classifié UL pour Canada/USA

Caractéristiques techniques

DonnéesPF 43.000 EMC
Tension nominale ±10 %CA 50/60 HzCC
230 V115 V24 V
Débit d'air sans entravesIP 54223 / 247 m³/h223 m³/h
IP 55233 / 265 m³/h233 m³/h
Classe de qualité des cartouches
filtrantes selon EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Plage de température–40 … +55 °C
CouleurRAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30165-973_PF 43000_AC_PDG.STEP STEP 10 MB Download
30165-974_PF 43000_DC_PDG.STEP STEP 14 MB Download
Filter 216x216 IP54/Type12 PF4 pdf 42 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 P pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 650 KB Téléchargement

Efficacité de protection

  • anglais
pdf 750 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • français
pdf 250 KB Téléchargement

Certificat CSA

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL listed certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 170 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandeCAPF 43.000 EMC
Système de protectionTension nominale230 V CA115 V CA
IP 54Numéro d'article1184310105511843151055
IP 55Numéro d'article1184310305511843153055
Détails de commandeCCPF 43.000 EMC
Système de protectionTension nominale24 V CC
IP 54Numéro d'article11843801055
IP 55Numéro d'article11843803055

Numéros d'article pour d'autres tensions et versions sur demande.

Options / Accessoires

Matière filtrante (lot de 5 pièces)IP 54IP 55
Numéro d’article1861160003218611600036
Dimensions216 x 216 mm212 x 200 mm

Vidéo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.