PY X-MA-05

Combiné Optique et Sonore PYRA 101 dB(A) / 5 J
  • sûr : un montage incorrect est impossible
  • simple : temps d’installation et d’assemblage court
  • économique : de nombreuses possibilités de signalisation du fait de la technologie Xénon
  • options d’installations avec cosses extérieure ou trous intérieur
  • choix de 4 fréquences de flash par les switch DIP
  • courant électrique constant sur les versions 24 V CC/CA afin d’éviter les fluctuations de charge
  • limitation du courant interne et détection de sous-tension intégrées
  • synchronisation automatique pour les applications flash-multiples
  • feu et sirène peuvent être contrôlés séparément
  • 3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus.

système de protection

boîtier antichoc

NEMA 4/4X

température de service

garantie

homologation UL

Conformité EurAsie

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
ambre
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, merci d'utiliser Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesPY X-M-05
Tension nominale230 V CA115 V CA24 V CA/CC
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz / CC
Plage de fonctionnement187–255 V90–135 VCA: 18–30 V
CC: 10–57 V
Courant absorbé70–75 mA120–140 mACA: 660–720 mA
CC: 280 mA @ 24 V

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506677_Rev06_Mar24_PY X-M.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev01_Mar24_PY X-M.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 pdf 2,7 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 860 KB Téléchargement

Fichier 3D (IGS)

  • anglais
zip 1,5 MB Téléchargement

Fichier 3D (SAT)

  • anglais
zip 1,9 MB Téléchargement

Fichier 3D (STEP)

  • anglais
zip 1,4 MB Téléchargement

Certificat UL

  • anglais
pdf 380 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

MultiCAD-Data

Détails de commande

Détails de commandeboîtier rougePY X-MA-05
VersionTension nominale230 V CA115 V CA24 V CA/CC
Calotte transparentNuméro d'article215541010002155415100021554811000
Calotte jauneNuméro d'article215541030002155415300021554813000
Calotte orangeNuméro d'article215541040002155415400021554814000
Calotte rougeNuméro d'article215541050002155415500021554815000
Détails de commandeboîtier grisPY X-MA-05
VersionTension nominale230 V CA115 V CA24 V CA/CC
Calotte transparentNuméro d'article215541010552155415105521554811055
Calotte jauneNuméro d'article215541030552155415305521554813055
Calotte orangeNuméro d'article215541040552155415405521554814055
Calotte rougeNuméro d'article215541050552155415505521554815055

Options / Accessoires

Échantillons audio

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Son pulsé

Tonalité DIN 33404-3 Allemagne (signal d'urgence) PFEER PTAP

wav 800 KB Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 690 KB Téléchargement

Sirène montante

Alarme incendie UK BS5839-1

wav 890 KB Téléchargement

Tonalité alternée

UK BS5839-1 (alarme incendie, passage à niveau)

wav 1,1 MB Téléchargement

Tonalité continue

(avertisseur)

wav 900 KB Téléchargement

Tonalité continue

wav 960 KB Téléchargement

Tonalité interrompue

wav 890 KB Téléchargement

Tonalité interrompue

wav 960 KB Téléchargement

Sirène montante

wav 840 KB Téléchargement

Avantages du produit

  1. 1

    Options de montage flexibles

    Le gabarit de trou intégré s'adapte à de nombreux boîtiers électriques usuels dans le monde entier. S'installe droit sur les enceintes, du plafond vers le bas, ou verticalement sur les murs.

  2. 2

    Installation intelligente

    Le câblage électrique est effectué dans le boîtier de base pour éviter un assemblage à 3 mains maladroit. Les fils sont acheminés en toute sécurité pour supprimer les risques de pincement et d'erreurs.

  3. 3

    Signalisation indépendante

    Les émissions de signaux visuels et sonores peuvent être contrôlées séparément.

  4. 4

    Signaux émis sélectionnables

    Sélection intégrée de 4 fréquences différentes de flash et de 8 tonalités sonores différentes d'alarme (tableau des tonalités page 108).

  5. 5

    Certifié EN 54-23

    Satisfait aux exigences de l'UE en matière d'alarme de sécurité incendie.

  6. 6

    Joint moulé-formé

    Tient en place et ne peut pas être perdu.

  7. 7

    Stabilité de la charge du circuit

    Les versions 24 V AC/DC comportent des régulateurs à courant constant pour un fonctionnement stable et efficace du système.

  8. 8

    Régulateur de courant de démarrage

    Fournit une protection électrique pour les dispositifs de commande tels que les composants de commutation et les relais.

  9. 9

    Évaluation de l'enceinte IP 66

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière. Résiste à la pulvérisation dirigée au jet pendant les exigences de lavage à grande eau.

  10. 10

    Boîtier et lentille résistants aux impacts

    Correspond à l'indice IK08 de résistance aux chocs dans des conditions extrêmes.