PY X-L-15 / PY X-L-15-CPR

Feu flash puissant avec 15 J dans une enceinte extrêmement robuste pour toute application extérieure et intérieure avec IP 66 et I
  • Immense zone de couverture 3D visuelle, plus du double de celle du feu flash de 10 J
  • Conception d'installation facile et sûre pour un montage sans panne dans les plus brefs délais
  • Homologations : EAC, UL ou VdS, EN 54-23 Certification pour tous les marchés, y compris les applications d'alarme incendie
  • Fréquence de flash sélectionnable et flash synchronisé, solution universelle permettant d'éviter l'épilepsie
  • Option : entrée de commande pour activer le flash, commande directe via API
  • 3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus.
  • Téléchargez nos bibliothèques Revit BIM ici

système de protection

boîtier antichoc

NEMA 4/4X

température de service

limitation du courant de démarrage (version DC)

EN 54-23 (version CPR)

Verband der Sachversicherer

UL approval (not for CPR)

Conformité EurAsie

garantie

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
vert
ambre
bleu
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, utilisez Pfannenberg Sizing Software (PSS)

Caractéristiques techniques

Données électriquesPY X-L-15PY X-L-15-CPR
Tension nominale230 V24 V24 V
Fréquence nominaleCA 50/60 HzCCCC
Plage de fonctionnement187–255 V19,2–28,8 V19,2–28,8 V
Courant absorbé @ 1 Hz150 mA540 mA700 mA

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506678_Rev04_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev01_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 28 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 pdf 2,2 MB Download
MANUAL PY X-L-15-CPR pdf 1,8 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 140 KB Téléchargement

Support de planification (CPR/EN54-23)

  • anglais
pdf 440 KB Téléchargement

Certificat VdS clear, red lens (CPR)

  • anglais
  • allemand
pdf 1,7 MB Téléchargement

Certificat VdS white, yellow, amber, green, blue lens (CPR)

  • anglais
  • allemand
pdf 1,9 MB Téléchargement

Fichier 3D (IGS)

zip 1,1 MB Téléchargement

Fichier 3D (SAT)

zip 1,4 MB Téléchargement

Fichier 3D (STEP)

zip 1,3 MB Téléchargement

EPLAN macro EDZ

  • anglais
zip 3,0 MB Téléchargement

Schéma (DWG)

  • allemand
zip 160 KB Téléchargement

Schéma (DXF)

  • allemand
zip 180 KB Téléchargement

Déclaration de Performance (CPR)

  • anglais
  • allemand
pdf 1,3 MB Téléchargement

Certificat EU EN 54-23 (CPR)

  • anglais
  • allemand
pdf 1,2 MB Téléchargement

Certificat UL PY X-L-15

  • anglais
pdf 180 KB Téléchargement

EAC Certificate

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

Certificat UK EN 54-23 (CPR)

  • anglais
pdf 200 KB Téléchargement

MultiCAD-Data

Cliquez ici pour obtenir des conseils sur la configuration et l'utilisation des données CAD.

Détails de commande

Détails de la commandeboîtier rougePY XL-15PY XL-15-CPR
Couleur de calotteTension nominale230 V CA24V CC24 V CC
transparentNuméro d'article21561801020
jauneNuméro d'article2156110300021561803000sur demande (VdS)
orangeNuméro d'article2156110400021561804000sur demande (VdS)
rougeNuméro d'article215611050002156180500021561805020
Détails de la commandeboîtier grisPY XL-15PY XL-15-CPR
Couleur de calotteTension nominale230 V CA24 V CC24 V CC
transparentNuméro d'articlesur demande
jauneNuméro d'article2156110305521561803055sur demande (VdS)
orangeNuméro d'article2156110405521561804055sur demande (VdS)
rougeNuméro d'article2156110505521561805055sur demande

Options / Accessoires

Avantages du produit

  1. 1

    Puissante

    Lumière stroboscopique clignotante extrêmement brillante et très visible dans un élégant design pyramidal.

  2. 2

    Joint moulé-formé

    Tient en place et ne peut pas être perdu.

  3. 3

    Installation intelligente

    Le câblage électrique est effectué dans le boîtier de base pour éviter un assemblage à 3 mains maladroit. Les fils sont acheminés en toute sécurité pour supprimer les risques de pincement et d'erreurs.

  4. 4

    Fréquence de flash variable

    Réglable pour différentes applications : 0,1 | 0,5 | 0,75 | 1 Hz.

  5. 5

    Certifié EN 54-23 (version CPR)

    Satisfait aux exigences de l'UE en matière d'alarme de sécurité incendie.

  6. 6

    Contacts électriques redondants

    Fournit une facilité de câblage et une connexion en chaîne.

  7. 7

    Régulateur de courant de démarrage (version CC)

    Fournit une protection électrique pour les dispositifs de commande tels que les composants de commutation et les relais.

  8. 8

    Fonctionnement synchronisé

    de plusieurs éclairages conformément à EN 54-23.

  9. 9

    Boîtier et lentille résistants aux impacts

    Correspond à l'indice IK08 de résistance aux chocs dans des conditions extrêmes.

  10. 10

    Évaluation de l'enceinte IP 66

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière.

  11. 11

    Tube flash

    Une pince de fixation en acier offre une résistance supplémentaire aux chocs et aux vibrations.

  12. 12

    Options de montage flexibles

    Le gabarit de trou intégré s'adapte à de nombreux boîtiers électriques usuels dans le monde entier. S'installe droit sur les enceintes, du plafond vers le bas, ou verticalement sur les murs.