DTS 3161/3181

Climatiseurs 1235 W
  • design compact, idéal pour les petites armoires électriques, ou les plus grandes dans le but de refroidir les points chauds
  • particulièrement adapté aux applications extérieures et à l'industrie alimentaire
  • maintient un joint NEMA de type 3R/4 UL testé contre l'armoire
  • système de protection élevé IP 56, sans entretien
  • condensateur avec espacement d'ailettes de 3 mm, protection très efficace contre les airs ambiants particulièrement contaminés
  • système intégré d'évaporation du condensat

montage sur le côté

NEMA 3R/4

NEMA 4/4X

grande distance entrée / sortie

Acier inox

homologation UL

Conformité EurAsie

Customizable

Caractéristiques techniques

DonnéesDTS 3161 (3R/4) / DTS 3181 (4/4X)
Tension nominale ±10 %CA 50/60 HzCA 60 Hz
400/460 V 3~230 V115 V
Puissance frigorifique
selon EN 14511
A35/A351235 W
A35/A50570 W
Température ambianteSC0 … +55 °C (+32 … +131 °F)
LAP–40 … +55 °C (–40 … +131 °F)
RéfrigérantR513A, 360g
Indice de protection
selon NEMA
3R/4vers l’armoire électrique pour une utilisation conforme à celle du fabricant
4/4X

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 340 KB Téléchargement

Manuel d'utilisation

  • anglais
pdf 1,1 MB Téléchargement

Fiche technique 115V/230V

  • anglais
pdf 440 KB Téléchargement

Fiche technique 400V

  • anglais
pdf 460 KB Téléchargement

Découpe (pdf)

  • anglais
pdf 160 KB Téléchargement

Découpe (dxf)

  • anglais
zip 6,8 KB Téléchargement

EAC Certificat

  • russe
pdf 1,6 MB Téléchargement

CE Déclaration de conformité

  • allemand
  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

3D-model DTS 3161 (STEP)

  • anglais
zip 13 MB Téléchargement

3D-model DTS 3181 (STEP)

  • anglais
zip 13 MB Téléchargement

UL listed certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UKCA Déclaration de conformité

  • anglais
pdf 160 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeDTS 3161
TypeTension nominale400 V CA230 V CA115 V CA
Contrôleur standard SCNuméro d'article133854363551338544135513385444355
LAP¹Numéro d'article133854363751338544137513385444375
Détails de la commandeDTS 3181
TypeTension nominale400 V CA230 V CA115 V CA
Contrôleur standard SCNuméro d'article133854361581338544115813385444158
LAP¹Numéro d'article133854361781338544117813385444178

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

1 LAP (Package pour température basse) : inclus une résistance chauffante d'armoire de 900 W et un thermostat à placer dans l'armoire.

Avantages du produit

  1. 1

    Design compact

    Climatiseur robuste de design compact pour les petites armoires électriques ou pour refroidir les zones chaudes.

  2. 2

    Acier inox

    Dans un modèle en acier inox avec IP 56 particulièrement approprié pour des applications en extérieur ou l'industrie alimentaire et des boissons.

  3. 3

    Design solide

    utilisation de composants testés et à rendement énergétique.

  4. 4

    Condenseur

    Les larges espaces entre les ailettes permettent d'allonger les intervalles d'entretien, sans ajout d'un revêtement nano.

  5. 5

    Évaporation de condensat intégrée

    Aucune accumulation d'eau sous l'appareil pour une plus grande sécurité de fonctionnement.