QUADRO LED-RGB-3G/3D

Lampes LED Ex-ATEX

La technologie LED RGB multicolore la plus flexible et la plus lumineuse, certifiée pour les zones Ex 2 et 22..

• Antidéflagrant – Conçu pour être utilisé dans des zones potentiellement explosives en zone 2 (3G) selon la norme EN 60079-10-1 et en zone 22 (3D) selon la norme EN 60079-10-2.

• Couleur sélectionnable –  QUADRO LED-RGB-3G/3D permet de choisir la couleur souhaitée avec un seul produit. Restez flexible et gardez votre stock au minimum!

• Contrôle externe de la couleur et du mode - Qu'il s'agisse d'une opération, d'une indication d'erreur ou de tout autre état, avec QUADRO LED-RGB-3G/3D vous pouvez indiquer plusieurs situations avec une seule lumière. N’hésitez pas à choisir et à changer de couleur et de mode facilement grâce à la télécommande!

• Fréquences de clignotement et de flash sélectionnables – S’adapte à toutes vos applications : sélectionnez la fréquence requise, et augmentez sa visibilité.

• Alimentation multi-tension – Plug and play - Conçue pour se connecter à différentes tensions. Pas besoin de stocker plusieurs unités - QUADRO LED-RGB-3G/3D s’adapte à la plupart des machines et des applications, quelle que soit la tension!

• Gamme d'applications flexible – Que ce soit pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur, pour des applications industrielles ou comme remplacement d'une colonne lumineuse - QUADRO LED-RGB-3G/3D peut être utilisé pour de nombreuses applications.

3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus

système de protection

boîtier antichoc

brightness adjustable

température de service

garantie

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture visuelle (A x B x C en mètre)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
vert
bleu
blanc
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres présentés servent principalement à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, veuillez utiliser Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesQUADRO LED-RGB-3G/3D
Tension nominale115/230 V AC12-48 V DC
Fréquence nominale50/60 Hz/--
Plage de fonctionnement95–253 V10–57 V
Consommation de courant nominal (lumière continue, rouge)25 mA @ 230 V AC41 mA @ 24 V DC

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conform. Quadro LED-RGB-3G/3D pdf 45 KB Download
Conformity_CE_085506654_Rev02_Mar24_Quadro LED-RGB-3G_3D_fr.pdf pdf 180 KB Download
Conformity_UKCA_085507034_Rev01_Mar24_Quadro LED-RGB-3G_3D.pdf pdf 32 KB Download
Quick Guide Quad LED-RGB-3G/3D pdf 760 KB Download
MANUAL Quadro LED-RGB-3G/3D pdf 1,3 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product sheet

  • anglais
pdf 560 KB Téléchargement

3D model (IGS)

  • anglais
zip 310 KB Téléchargement

3D model (SAT)

  • anglais
zip 190 KB Téléchargement

3D model (STEP)

  • anglais
zip 190 KB Téléchargement

Type Examination Certificate

  • anglais
  • allemand
pdf 2,9 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeQUADRO LED-RGB-3G/3D
Couleur de la lumière/lentilleTension nominale115/230 V AC/DC12-48 V DC
RGB - toutes les couleurs/blancNuméro d'article2110964800921109638009