PY L-MA

Combinaison PYRA® LED / sirène 101 dB(A) / 23 cd

Combinaison LED/Sirène RGB multicolore ou une seule couleur. Perceptibilité optimale mais discrète.

  • Mode de signalisation optique sélectionnable - Quel que soit le mode de signalisation requis, vous pouvez choisir celui qui correspond à vos besoins..
    • feu continu (avertissement ou indication permanent)
    • feu clignotant (très efficace pour un avertissement permanent)
    • feu flash (plus grande perceptibilité en cas d’alarme)
  • Contrôle externe de la couleur et du mode (version RGB uniquement) - Qu’il s’agisse d’une opération, d’une indication d’erreur ou de tout autre état, avec PYRA® LED RGB, vous pouvez indiquer plusieurs situations avec une seule lumière. N’hésitez pas à choisir et à changer de couleur et de mode facilement grâce à la télécommande !
  • Fréquences de clignotement et de flash sélectionnables - S’adapte à toutes vos applications : sélectionnez la fréquence requise, et augmentez la perceptibilité.
  • Couleur sélectionnable (version RGB uniquement) - Vous n’êtes pas encore sûr de la couleur ? Une seule lumière pour tous vos besoins ! Choisissez la couleur qui vous convient. Restez flexible et gardez votre stock au minimum !
  • Possibilité de contrôler séparément les signaux visuels et sonores - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'alerte.
  • Installation rapide et facile - Plusieurs caractéristiques très utiles, telles que la connexion électrique dans la boîte de base, les cosses externes ou les trous internes facilitent considérablement le processus d'installation.
  • Couverture 3D - - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les dispositifs de signalisation Pfannenberg. En savoir plus.

multi colour LED (option)

garantie

système de protection

NEMA 4/4X

boîtier antichoc

brightness adjustable

température de service

homologation UL

Conformité EurAsie

connector (optionally)

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture visuelle (A x B x C en mètre) LED monochrome

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
vert
ambre
bleu
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres indiqués sont destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation personnalisée et plus précise, veuillez utiliser le logiciel Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Taille de la couverture visuelle (A x B x C en mètre) LED multicolore (RGB)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
vert
bleu
blanc
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres indiqués sont destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation personnalisée et plus précise, veuillez utiliser le logiciel  PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS).

Taille de la couverture acoustique (A x B x C en mètre)

75 dB (A) 80 dB (A) 85 dB (A)
Zone de couverture avec un son DIN et les niveaux sonores requis.

Caractéristiques techniques

Données électriquesPY L-MA
Tension nominale115/230 V AC120 V DC24 V AC12-48 V DC
Fréquence nominale50/60 Hz-50/60 Hz-
Plage de fonctionnement95–265 V108-132 V21,6-26,4 V10–60 V
Consommation nominale de courant lumineux (max)36 mA à 230 V AC25 mA à 120 V DC167 mA à 24 V AC120 mA à 24 V DC
Consommation nominale de courant sonore (max)10 mA à 230 V AC40 mA à 120 V DC60 mA à 24 V AC15 mA à 24 V DC

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_585506679_Rev04_Apr26_PY L-x.pdf pdf 36 KB Download
Conformity_UKCA_585507032_Rev02_Apr26_PY L-x.pdf pdf 27 KB Download
QUICK GUIDE PY L-M (A) pdf 1,4 MB Download
MANUAL PY L-M(A) pdf 2,4 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product Sheet

  • anglais
pdf 720 KB Téléchargement

3D-Models (IGS, SAT, STEP)

  • anglais
zip 4,7 MB Téléchargement

EAC certificate

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

UL certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

Affectation du connecteur M12 optionnel

  • anglais
  • allemand
pdf 470 KB Téléchargement

MultiCAD-Data

Cliquez ici pour obtenir des conseils sur la configuration et l'utilisation des données CAD.

Détails de commande

Références de commandePY L-MA
Couleur de baseCouleur de la lumière/des lentillesTension nominale115/230 V AC; 120 V DC12-48 V DC
GrisRVB - toutes les couleurs/blancNuméro d'article2155664805521556818055
GrisJauneNuméro d'article2155664305521556813055
GrisAmbreNuméro d'article2155664405521556814055
GrisRougeNuméro d'article2155664505521556815055
GrisVertNuméro d'article2155664605521556816055

Autres numéros d'article sur demande. Les couleurs de lentilles disponibles sont le rouge, l'ambre, le jaune, le vert, le bleu et le transparent. RGB - la version multicolore a une lentille blanche. Les couleurs de base standard disponibles sont le gris et le rouge.

Options / Accessoires

Échantillons audio

PA and PRO sounders

Audio-Number Description Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

Son pulsé Tonalité, DIN 33404-3 Allemagne (signal d'urgence) PFEER PTAP

9

Sirène montante, Alarme incendie, UK BS 5839-1

11

Tonalité interrompue (rapide)

13

Tonalité interrompue

15

Sirène montante, Alarme d'évacuation Pays-Bas NEN 2575

16

Sirène montante, AS2220 Australien (alarme d'évacuation)

18

Sirène montante, NFPA

22

Tonalité pulsante, Alerte australienne AS1670, ISO 8201

23

Sirène

24

Sirène

25

Sirène

26

Sirène (Alarme industrielle Allemagne)

27

Balayage

29

Balayage (rapide)

30

Balayage

31

Balayage France NFC 48-265

33

Balayage (moyen), UK BS 5839-1

34

Balayage (rapide)

35

Balayage (rapide), UK BS 5839-1

36

Balayage

43

Balayage

44

Balayage, IMO 3d, Allemagne KTA3901 (alarme d'évacuation)

45

Balayage

46

Balayage, Finlande (alarme générale)

52

Tonalité continue

53

Tonalité continue

54

Tonalité continue, Finlande (signal de fin d'alerte)

55

Tonalité continue, Alarme gaz PFEER

56

Tonalité continue

57

Tonalité continue, UK BS5839-1

59

Tonalité continue

60 : EN54-3

Tonalité continue

61

Tonalité continue

63

Tonalité continue

65

Tonalité continue, Suède SS 031711 (signal de fin d'alerte)

66

Tonalité continue

67

Tonalité continue, Allemagne KTS 3901 (signal de fin d'alerte)

68

Tonalité continue

69

Tonalité continue

71

Tonalité continue

77

Tonalité interrompue

82

Tonalité interrompue, PFEER (alarme générale), UK BS 5839-1 (alarme de secours)

83

Tonalité interrompue, PFEER (alarme générale)

88

Tonalité interrompue

90

Tonalité interrompue

91

Tonalité interrompue

92

Tonalité interrompue

93

Tonalité interrompue (rapide), klaxon

97

Tonalité interrompue

98

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (signal d'urgence)

100

Tonalité interrompue, Alarme industrielle Allemagne

101

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (message important (pré-mess))

102

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (avertissement local)

103

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (avertissement de raid aérien)

104 : EN54-3

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (signal d'urgence)

107

Tonalité interrompue, Allemagne KTA 3901 (alarme d'évacuation)

109

Tonalité interrompue, Australie AS2220, AS1610, AS1670

110

Tonalité interrompue, (variable rapide) cloche

111

Tonalité interrompue, ISO 8201 (signal d'évacuation d'urgence), USA (alarme d'évacuation)

112

Tonalité interrompue, ISO 8201 (signal d'évacuation d'urgence)

113

Tonalité interrompue, ISO 8201 (signal d'évacuation d'urgence)

115

Tonalité interrompue, IMO (appel téléphonique)

116

Tonalité interrompue, IMO (quitter le navire)

117

Tonalité interrompue, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarme générale)

122

Tonalité alternée

123

Tonalité alternée

124

Tonalité alternée, Singapore

125

Tonalité alternée

128

Tonalité alternée

130

Tonalité alternée, UK BS58391-1 (alarme incendie)

131 : EN54-3

Tonalité alternée UK BS5839-1 (alarme incendie, passage à niveau)

135

Tonalité alternée, UK BS 5839-1 (alarme incendie, augmentation de l'urgence - passage à niveau)

142

Tonalité alternée

143

Tonalité alternée, Alarme industrielle Allemagne

144

Tonalité alternée

146 : EN54-3

Tonalité alternée France, NFS 32-001 (alarme incendie)

147

Tonalité alternée, Suède SS031711

148

Tonalité alternée, Suède SS031711

152

Tonalité alternée (carillon à deux tons)