PA L 1

Sirène PATROL / Combinaison LED max. 105 dB(A) / 76 cd

Combinaison compacte sirène/lumière multifonction avec la technologie LED la plus flexible et la plus lumineuse.
 

  • Mode de signalisation sélectionnable - Quel que soit le mode de signalisation requis, vous pouvez choisir celui qui correspond à vos besoins.Fréquences de clignotement et de flash sélectionnables -
  • S’adapte à toutes vos applications: sélectionnez la fréquence requise, et augmentez la perceptibilité.
  • Couleur sélectionnable (version RGB uniquement) - Vous n’êtes pas encore sûr de la couleur ? Une seule lumière pour tous vos besoins ! PYRA® LED RGB permet de choisir la couleur que vous souhaitez.
  • Restez flexible et gardez votre stock au minimum !Installation sûre et rapide - Grâce à certaines caractéristiques très utiles (éléments de verrouillage en dehors du joint d’étanchéité ou la protection anti-torsion des pièces du boîtier, par exemple), il est pratiquement impossible de se tromper lors de l’installation.
  • Montage rapide - Le PA L 1 a plusieurs caractéristiques très utiles, comme par exemple des éléments de verrouillage imperdables et fixes dans leur position. Il est donc extrêmement simple à monter et le temps de montage est réduit au minimum.
  • Rentabilité - Grâce à d’excellentes performances et à une bonne pénétration des obstacles acoustiques, vous pouvez réduire considérablement le nombre d’appareils.
  • Couverture 3D  - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les dispositifs de signalisation Pfannenberg. En savoir plus.

multi colour LED (option)

système de protection

boîtier antichoc

température de service

garantie

Conformité EurAsie

homologation UL

NEMA 4/4X

brightness adjustable

connector (optionally)

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Zone de couverture avec un son DIN et les niveaux sonores requis.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, merci d‘utiliser Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Taille de la couverture visuelle (A x B x C en mètre) LED monocolore

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
vert
ambre
bleu
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres indiqués sont destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation personnalisée et plus précise, veuillez utiliser le logiciel Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Taille de couverture visuelle (A x B x C en mètre) LED multicolore (RGB)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
vert
bleu
blanc
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres indiqués sont destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation personnalisée et plus précise, veuillez utiliser le logiciel Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesPA L 1
Tension nominale230 V CA115 V CA24 V CA12-48 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz-
Plage de fonctionnement195–253 V95-127 V21,6-26,4 V10–57 V
Consommation nominale de courant sirène (max)16 mA30 mA150 mA70 mA à 24 V
Consommation nominale de courant lumière (max)36 mA51 mA167 mA120 mA à 24 V

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506674_Rev03_Mar24_PA Lx_PY L-MA.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507027_Rev01_Mar24_PA Lx_PY L-MA.pdf pdf 26 KB Download
QUICK GUIDE PA L 1 pdf 1,4 MB Download
MANUAL PA L 1 pdf 2,7 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product sheet

  • anglais
pdf 3,7 MB Téléchargement

3D-Models (IGS, SAT, STEP)

  • anglais
zip 2,6 MB Téléchargement

EAC certificate

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

UL certificate

  • anglais
pdf 270 KB Téléchargement

Niveau de pression acoustique et consommation de courant

  • anglais
  • allemand
pdf 110 KB Téléchargement

Affectation du connecteur M12 optionnel

  • anglais
  • allemand
pdf 470 KB Téléchargement

MultiCAD-Data

Cliquez ici pour obtenir des conseils sur la configuration et l'utilisation des données CAD.

Détails de commande

Références de commandePA L 1
Couleur de la lumière/des lentillesCouleur de baseTension nominale230 V AC12-48 V DC
RGB - toutes les couleurs/blancgrisNuméro d'article2331310805523313638055
rougerougeNuméro d'article2331310500023313635000
jaunegrisNuméro d'article2331310305523313633055
ambregrisNuméro d'article2331310405523313634055
rougegrisNuméro d'article2331310505523313635055

Autres numéros d'article sur demande. Les couleurs de lentilles disponibles sont le rouge, l'ambre, le jaune, le vert, le bleu et le transparent. RGB - la version multicolore a une lentille blanche. Les couleurs de base standard disponibles sont le gris et le rouge.

Options / Accessoires

Échantillons audio

PA and PRO sounders

Audio-Number Description Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

Son pulsé Tonalité, DIN 33404-3 Allemagne (signal d'urgence) PFEER PTAP

9

Sirène montante, Alarme incendie, UK BS 5839-1

11

Tonalité interrompue (rapide)

13

Tonalité interrompue

15

Sirène montante, Alarme d'évacuation Pays-Bas NEN 2575

16

Sirène montante, AS2220 Australien (alarme d'évacuation)

18

Sirène montante, NFPA

22

Tonalité pulsante, Alerte australienne AS1670, ISO 8201

23

Sirène

24

Sirène

25

Sirène

26

Sirène (Alarme industrielle Allemagne)

27

Balayage

29

Balayage (rapide)

30

Balayage

31

Balayage France NFC 48-265

33

Balayage (moyen), UK BS 5839-1

34

Balayage (rapide)

35

Balayage (rapide), UK BS 5839-1

36

Balayage

43

Balayage

44

Balayage, IMO 3d, Allemagne KTA3901 (alarme d'évacuation)

45

Balayage

46

Balayage, Finlande (alarme générale)

52

Tonalité continue

53

Tonalité continue

54

Tonalité continue, Finlande (signal de fin d'alerte)

55

Tonalité continue, Alarme gaz PFEER

56

Tonalité continue

57

Tonalité continue, UK BS5839-1

59

Tonalité continue

60 : EN54-3

Tonalité continue

61

Tonalité continue

63

Tonalité continue

65

Tonalité continue, Suède SS 031711 (signal de fin d'alerte)

66

Tonalité continue

67

Tonalité continue, Allemagne KTS 3901 (signal de fin d'alerte)

68

Tonalité continue

69

Tonalité continue

71

Tonalité continue

77

Tonalité interrompue

82

Tonalité interrompue, PFEER (alarme générale), UK BS 5839-1 (alarme de secours)

83

Tonalité interrompue, PFEER (alarme générale)

88

Tonalité interrompue

90

Tonalité interrompue

91

Tonalité interrompue

92

Tonalité interrompue

93

Tonalité interrompue (rapide), klaxon

97

Tonalité interrompue

98

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (signal d'urgence)

100

Tonalité interrompue, Alarme industrielle Allemagne

101

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (message important (pré-mess))

102

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (avertissement local)

103

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (avertissement de raid aérien)

104 : EN54-3

Tonalité interrompue, Suède SS 031711 (signal d'urgence)

107

Tonalité interrompue, Allemagne KTA 3901 (alarme d'évacuation)

109

Tonalité interrompue, Australie AS2220, AS1610, AS1670

110

Tonalité interrompue, (variable rapide) cloche

111

Tonalité interrompue, ISO 8201 (signal d'évacuation d'urgence), USA (alarme d'évacuation)

112

Tonalité interrompue, ISO 8201 (signal d'évacuation d'urgence)

113

Tonalité interrompue, ISO 8201 (signal d'évacuation d'urgence)

115

Tonalité interrompue, IMO (appel téléphonique)

116

Tonalité interrompue, IMO (quitter le navire)

117

Tonalité interrompue, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarme générale)

122

Tonalité alternée

123

Tonalité alternée

124

Tonalité alternée, Singapore

125

Tonalité alternée

128

Tonalité alternée

130

Tonalité alternée, UK BS58391-1 (alarme incendie)

131 : EN54-3

Tonalité alternée UK BS5839-1 (alarme incendie, passage à niveau)

135

Tonalité alternée, UK BS 5839-1 (alarme incendie, augmentation de l'urgence - passage à niveau)

142

Tonalité alternée

143

Tonalité alternée, Alarme industrielle Allemagne

144

Tonalité alternée

146 : EN54-3

Tonalité alternée France, NFS 32-001 (alarme incendie)

147

Tonalité alternée, Suède SS031711

148

Tonalité alternée, Suède SS031711

152

Tonalité alternée (carillon à deux tons)