• Rapport puissance/encombrement maximal – Faible encombrement
• Utilisable dans une large plage de températures (-40..+70 °C) – Utilisation mondiale
• Indice de protection IP67/NEMA 4X – Adapté aux applications extérieures en environnements sévères
• Boîtier en acier inoxydable V4A – Haute résistance à la corrosion et intégration esthétique avec les armoires en acier inoxydable
• Fonctionnement indépendant de la position – Possibilités de montage polyvalentes
• Haute résistance aux chocs et aux vibrations – Adapté aux applications mobiles
• Chauffage et refroidissement dans un seul appareil – Aucun chauffage supplémentaire nécessaire
• Climatisation sans gaz F – Solution durable et pérenne

Recommandation pour la commutation entre les modes de refroidissement et de chauffage, ainsi que pour un fonctionnement optimal et économe en énergie du dispositif Peltier : thermostat Pfannenberg FLZ 700.

Caractéristiques techniques

DonnéesPCM 55
Tension nominale ±10 %24V DC
Puissance frigorifiqueA35/A3556 W
Capacité de chauffage84 W
Température ambiante-40 … +70 °C / -40 … +158 °F
Interrupteur de sécurité thermiqueInterrupteur bimétallique NF, 250 V AC 5 A, 24 V DC 10 A
L’alarme peut être configurée comme coupure de sécurité ou comme signal de défaut
Degrés de protection
selon EN 60529
IP 67côté armoire électrique
si utilisé conformément aux instructions du fabricant
Couvercleacier inoxydable - 1.4404 - V4A

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity CE PCM pdf 49 KB Download
Conformity UKCA PCM pdf 33 KB Download
Conformity FLZ 700 pdf 36 KB Download
Manual PCM pdf 2,2 MB Download
Manual FLZ 700 pdf 300 KB Download
30560-901.STEP STEP 13 MB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Product sheet

  • anglais
pdf 520 KB Téléchargement

3D-models

  • anglais
zip 2,0 MB Téléchargement

Flyer Peltier

  • anglais
pdf 880 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commande PCM 55
Numéro d'article (Module Peltier) 15365580025
Numéro d'article (Thermostat approprié, FLZ 700) 17270802070