BExBG 05/10/15 ATEX

Feux flash 5 Joules / 10 Joules / 15 Joules

Le feu flash est idéal pour tout type de montage: latéral, plafond et sol

  • catégories 2G (Zones 1 et 2), 2D (Zones 21 et 22)
  • extrêmement lumineux, jusqu'à 15 joules
  • grand boîtier de connexion pour un montage simplifié
  • disponible également avec un boîtier de connexion à la sécurité renforcée "E"
  • très robuste, fabriqué dans un aluminium résistant à l'eau de mer et avec cage de protection en acier inoxydable
  • BExBG05 peut être monté dans toutes les positions d'opération

système de protection

Ex-certified

operating temperature

Caractéristiques techniques

Données électriquesBExBG05
Tension nominale230 V CA115 V CA48 V CC24 V CC12 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement±10 %±10 %±25 %±25 %±25 %
Consommation de courant nominal55 mA140 mA180 mA300 mA750 mA
Données électriquesBExBG10
Tension nominale230 V CA115 V CA48 V CC24 V CC12 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement±10 %±10 %±25 %±25 %±25 %
Consommation de courant nominal110 mA250 mA340 mA660 mA1450 mA
Données électriquesBExBG15
Tension nominale230 V CA115 V CA48 V CC24 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz
Plage de fonctionnement±10 %±10 %±25 %±25 %
Consommation de courant nominal170 mA360 mA480 mA860 mA

Choisissez une calotte dans l'une des couleurs suivantes : transparent, jaune, orange, rouge, vert, bleu.

Vous trouverez d'autres détails techniques dans la section Téléchargement de cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506631_Rev11_Mar24_BExBG.pdf pdf 43 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 420 KB Téléchargement

Manuel d'utilisation 05 D

  • anglais
  • allemand
pdf 970 KB Téléchargement

Manuel d'utilisation 05 E

  • anglais
  • allemand
pdf 1,1 MB Téléchargement

Manuel d'utilisation 10/15 D

  • anglais
  • allemand
pdf 770 KB Téléchargement

Manuel d'utilisation 10/15 E

  • anglais
  • allemand
pdf 1,1 MB Téléchargement

Certificat Ex ATEX

  • anglais
pdf 2,4 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeBExBG05EBExBG05D
Couleur du calotteTension nominale230 V CA24 V CC230 V CA24 V CC
JauneNuméro d'article31130103000311308030003113110300031131803000
OrangeNuméro d'article31130104000311308040003113110400031131804000
RougeNuméro d'article31130105000311308050003113110500031131805000
Détails de la commandeBExBG10EBExBG10D
Couleur de calotteTension nominale230 V CA24 V CC230 V CA24 V CC
JauneNuméro d'article31120103000311208030003112110300031121803000
OrangeNuméro d'article31120104000311208040003112110400031121804000
RougeNuméro d'article31120105000311208050003112110500031121805000
Détails de la commandeBExBG15EBExBG15D
Couleur de calotteTension nominale230 V CA24 V CC230 V CA24 V CC
JauneNuméro d'article31110103000311108030003111110300031111803000
OrangeNuméro d'article31110104000311108040003111110400031111804000
RougeNuméro d'article31110105000311108050003111110500031111805000

Options / Accessoires

Avantages du produit

  1. 1

    Sécurité visuelle efficace pour les zones dangereuses

    Énergie du feu flash jusqu'à 15 Joules pour alerter le personnel en cas de danger dans des milieux contenant à la fois des gaz et des poussières combustibles.

  2. 2

    ATEX certifié pour les zones 1, 2, 21 et 22

    Répond aux exigences des dispositifs de catégorie 2D et 2G.

  3. 3

    Choix du système de protection du boîtier

    Enceinte de catégorie « d » à l'épreuve des flammes ou sécurité renforcée de catégorie « e » pour faciliter une connexion électrique sûre.

  4. 4

    Construction robuste

    Le boîtier résistant en fonte d'aluminium et la cage de protection en acier inoxydable résistent à l'eau salée et aux autres agents de corrosion des milieux marins et industriels exigeants.

  5. 5

    Plage étendue

    de températures de fonctionnement de –50 °C à +70 °C.

  6. 6

    Évaluation de l'enceinte IP 66/67

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière. Résiste à la pulvérisation dirigée au jet pendant les exigences de lavage à grande eau.

  7. 7

    Montage facile

    Le support en acier inoxydable garantit la facilité d'installation quelle que soit l'orientation.