EB 140/160 WT

Centrales de refroidissement 14–16 kW
  • température ambiante jusqu'à 50 °C
  • 4 configurations (voir Téléchargement ci-dessous)
  • conçu pour répondre à une large gamme d'applications
  • nouvelles séries de refroidisseurs conçues pour faciliter la sélection et l'installation de votre solution de refroidissement par liquide
  • produits innovants de haute qualité
  • conçu avec des composants améliorés ayant le double objectif d'assurer un maximum de performance et d'avoir une efficacité énergétique optimale

R513A

système de protection

UL 508A approval (option)

eau | eau/glycol

technologie à microcanaux

hystérèse réduite

grand réservoir

pompe renforcée

technologie Inverter

facilité d'entretien

taux de rendement énergétique maximal (EER)

applications laser

Customizable

Caractéristiques techniques

DonnéesEB 140 WTEB 160 WT
Tension nominale±1 %50/60 Hz CA
±10 %400 V 3~ / 460 V 3~
Puissance de refroidissement (avec pompe)W18/A3214 / 15.4 kW16 / 17.6 kW
Débit(pompe)37,3 l/min43 l/min
Pression de la pompe3 bar
Température ambiante+15 … +50 °C
Débit d'air¹externe7500 / 8250 m³/h
Raccordement IG1" BSP

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit EB 140WT 160WT

  • anglais
pdf 920 KB Téléchargement

Description des configurations standards

  • anglais
pdf 130 KB Téléchargement

Dessin technique

  • anglais
pdf 270 KB Téléchargement

Diagramme hydraulique

  • anglais
pdf 65 KB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 190 KB Téléchargement

Vous trouverez de la documentation complémentaire du type fiche technique, manuel d’opération et déclaration CE en téléchargement en entrant le numéro d’article spécifique de votre produit dans la zone MODE D’EMPLOI de notre site internet. Vous pouvez sélectionner le numéro d’article dans l’onglet « Détails de commande » ci-dessous et ensuite suivre le lien vers la zone mode d’emploi

Détails de commande

Détails de la commandeconfigurationEB 140 WTEB 160 WT
Numéro d'articleBasic4203140550142031605501
Numéro d'articleH4203140550242031605502
Numéro d'articleHS4203140550342031605503
Numéro d'articleHSP4203140550442031605504
Numéro d'articleUL4203140550542031605505

Avantages du produit

  1. 1

    4 configurations standard prédéfinies

    elles sont conçues pour des applications industrielles spécifiques et sont fondées sur nos 60 ans d'expérience, elles proposent une solution complète à chaque besoin.

  2. 2

    Fluide de refroidissement

    Eau | mélanges eau/glycol | huile à faible viscosité. Viscosité maximale : 10 cSt (10 mm2/s) à +40 °C.

  3. 3

    Technologie MCHX

    L'utilisation d'échangeurs thermiques à microcanaux dans la conception du serpentin du condenseur permet des solutions plus performantes et plus compactes. Le filtre à air supplémentaire permet d'espacer les entretiens.

  4. 4

    Circuit hydraulique intelligent

    Étant entièrement non ferreux, il permet l'utilisation de l'eau désionisée. Réservoir de grande capacité avec remplissage d'eau, indicateur de niveau et manomètre sur le panneau avant. Raccords hydrauliques et vidange du réservoir à l'arrière. Grâce à la pompe centrifuge horizontale, le design de la version standard est compact, sa fiabilité élevée et sa plage de performance large.

  5. 5

    Conditions ambiantes

    Adaptée à des températures ambiantes allant jusqu'à +50 °C.

  6. 6

    Efficacité maximale

    L'écoconception et le choix minutieux des principaux composants (compresseurs, pompes et ventilateurs) conformément à ErP 2015 garantissent une efficacité maximale sans diminution des performances.

  7. 7

    Respectueuse de l'environnement

    grâce au réfrigérant à haut rendement R410A (R407C pour les unités plus petites).

  8. 8

    Design industriel

    Base multifonctionnelle (anti-vibration, pieds réglables, palettisable, roues), 2 panneaux latéraux amovibles pour un accès facile aux composants, inserts filetés en haut permettant le levage par 4 boulons à œil.